产品质量及创新获肯定 Innergie三项新品获”2025台湾精品奖”殊荣

2025/02

文|电源及系统事业群

台达消费性电源品牌Innergie于今年度台湾精品奖选拔报名了多项新品,最终由C10 Duo和C4 Duo双孔USB-C万用充电器,以及C-Converter 100W 充电连接器三项新品获得评审青睐获奖

第33届台湾精品奖十一月初公布选拔结果,台达今年共六件报名产品获得主办方肯定得奖,其中消费性电源品牌Innergie包办三项获奖产品:”C10 Duo 100W 双孔 USB-C 万用充电器”、”C4 Duo 45W 双孔 USB-C 万用充电器”、”C-Converter 100W Tip对USB-C 充电连接器”。

C4 Duo及C10 Duo为Innergie旗下”One For All万用充电器”系列产品,皆导入第三代半导体GaN及PFC 薄型变压器技术,体积轻巧。亦支持USB PD 快充协议,可为各大品牌耳机、手机、平板、笔电等各式电子装置充电,同时也都具备独家动态智能分流,能自动侦测装置需求,分配需要的充电瓦数,C4 Duo使用任一插孔时,皆可提供最大45W输出,使用双孔时则具备30W+15W或20W+20W两种输出方式;至于C10 Duo,则提供单孔最大100W电力,双孔65W+30W或45W+45W,可一次替两台笔电充电。

另一款获奖的C-Converter则是Tips对 USB-C 充电连接器,可将笔电传统采用的Tips接头,转换成USB-C接口。此款连接器支持 PD3.0及QC4.0快充协议,转换输出功率最高可达100W,可连接HP、华硕、Acer三大品牌的笔电充电器。
本届台湾精品奖由Innergie同仁 (左二) 代表台达出席受奖,并与其他得奖厂商代表合影留念

台湾精品奖每年依据研发、设计、质量、营销四大项,评选出由台湾地區产制、具创新价值的产品。Innergie过去已有多款产品获得台湾精品奖,本届更有三件新品获得主办方肯定。这三款得奖产品除带给消费者高效充电体验,产品本身更秉持台达”环保 节能 爱地球”精神,采用环保材质,实践永续发展承诺。

 

SHARE

延伸阅读