台达NT系列为高端精密制造企业 提供稳定供电「源」动力

2024/12

文|中达电通

进口高端制造设备,常常因为电压制式不同,要面临如何决策UPS电源方案。全球知名显示玻璃制造企业,计划扩建四座8.5代及8.5代以上显示玻璃基板前段熔融成型生产线。所采用的产线机台为全进口整装设备,电压制式三相208V,皆需要安装UPS以确保产线不受外部电网波动的影响。
精密制造供配电-NT208V一体化UPS

摆在用户面前的常规方案:在UPS前后規劃搭配变压器,但是要面对成本略高、效率低、空间占用大的缺点。尤其是对这种精密制造企业而言,每多一个用电环节,就意味着多一个潜在风险。为满足产线快速上线,亟需一个满足电压规格、高度适用、安全可靠的UPS电源方案。

最终,由台达为这家知名显示玻璃制造企业提供了NT系列208V一体化UPS供配电系统。NT系列是在台达UPS在工业制造领域得到最多应用的一款产品。它具有针对各种应用环境自定义I/P-O/P额定电压的特殊优势,可以让用户依照不同应用的电压需求来订制UPS。在这个项目中,台达就提供了四台支持208V电压的一体化NT 160K 系列UPS,无需外加变压器,既省空间更提升可靠性。

产线关键设备时刻受到电网供电质量的影响,电压瞬降、断电都可能会导致设备损坏或停产,经济损失巨大。作为一款以可靠而备受信赖的UPS,NT系列已经在很多不能忍受任何短暂电压闪变、跌落和瞬时供电中断的关键行业得到广泛应用,如:半导体、汽车制造、阿里地区医院、高寒铁路等。

碳中和背景下,政策驱动制造行业向绿色低碳发展,关键供电系统的节能高效是建设时需要考虑的因素。因而,NT系列UPS通过一系列的设计实现效率提升,并降低初期投入。目前,支持208V电压的一体化NT 160K 系列UPS,已经在高端显示玻璃基板前段熔融成型生产线稳定运行中。它无需外加变压器,可靠性高、运行效率更高、安装占地小,更便于厂务维护管理的优势,得到了用户的高度认可。作为全球领先的UPS制造商,台达拥有全功率段丰富的产品方案和行业经验,为高端精密制造企业量身打造最值得信赖的源动力。

SHARE

延伸阅读