从智能电炉迈向无"线"未来

2024/10

文 | 电源及系统事业群

电磁炉是欧美地区多数家庭必备厨房用具,主要是利用电磁感应原理,以交流电产生电磁场后,于锅具上形成磁力线切割现象、进而产生感应电流,因阻抗关系在锅具内部产生热能,加热效率高、所需能耗低。而电磁炉所需的电源供应器是台达长期深耕的主力产品之一。
台达电磁炉电源供应器未来若导入“Ki无线厨房”标准,电磁炉将具备加热及无线供电两种功能

台达所设计的电磁炉电源,可以同时加热四口加热区,并具备智能侦测功能,能将电炉台上的加热区位置、大小,回传到用户接口,防止空烧,同时能精确控制锅具温度,另外还具备-10°C 到 85°C 运作温度,以便在电磁炉有限的散热空间运作,是台达相当成熟的产品线之一。为了进一步打造出市场独特价值,台达研发团队在与客户沟通及市场观察后,决定以先进电源技术,结合”Ki无线厨房”标准,打造可无线供电的电磁炉平台。

“Ki无线厨房”标准是无线充电联盟WPC在2019年推出的通讯协议,希望将所有厨房电器,透过单一平台进行无线供电,省去电线缠绕、收纳、寻找插座的困扰。Ki标准最高可支持2.2kW功率,符合绝大部分厨房电器需求,且采用NFC技术,因此除了能透过平台供电,使用者还可通过手机等接口,控制平台的加热和供电,像是定时、设定温度等,甚至还能将食谱下载到智能厨具进行烹调,有助于将厨房整合为智能家庭的一部分。

Ki标准虽然可应用于任何非金属材质,如花岗岩、大理石、木材等,但考虑平台建置成本,因此实务面上,在一开始推出时,仍会以现有的电磁炉作为供电平台,因此台达除了调整现有的电磁炉电源,更致力研发出Ki标准所需的控制接口等零组件,以便打造更完整的解决方案。

只是要实现全无线供电的厨房,目前仍有瓶颈需要克服。像是因为所有电器都必须采用Ki标准,因此必须整合大小家电。但因为导入Ki必须大幅修改目前电器内部的电源设计并加上NFC设备,可能造成短期成本的大幅上升,对厂商而言,在目前Ki标准尚未普及的情况下,很难吸引他们采用。

因为WPC联盟先前所制定的Qi无线充电标准,在发展数十年后,已成为许多品牌手机及移动型装置通用规范,因此台达看好同样由WPC推出的Ki标准走向普及。且为减少交流转直流的电力损失,未来居家环境势必朝DC House (直流房屋)概念发展,更有利于Ki标准导入,台达研发团队表示会积极布局等待市场时机成熟。
Ki无线厨房标准最终目标是希望扩大到整个厨房中岛或是其他平台,将空间做最有效的利用

SHARE

延伸阅读