台达位于加州弗利蒙市(Fremont)LEED零能耗认证美洲总部在能源效率上取得显著进展。近期安装的Amerlux Carisma LED照明系统,以及LOYTEC和Delta Controls的先进楼宇管理解决方案,使年度照明电力消耗显著减少57%。这一成就不仅突显台达对可持续发展的承诺,也为建筑能效实践树立新标准。
美洲总部以每具仅消耗78.3瓦Carisma LED灯取代过时的T5荧光灯,进而减少能源使用。照明系统更进一步通过蓝牙低能耗驱动器和多重传感器,可支持人员侦测和日光采集,确保照明依据实时状况进行调整。安装前,美洲总部每年消耗约136,500千瓦时的照明用电。使用新系统后,预计将降至58,760千瓦时,能源消耗大幅减少 57%。自动化功能预期将进一步减少45%的能源使用,进一步提高建筑效率。由于台达美洲总部是弗利蒙市第一栋,也是硅谷第二栋获得LEED零能耗认证的建筑,使得这项成果更为重要。
美洲总部以每具仅消耗78.3瓦Carisma LED灯取代过时的T5荧光灯,进而减少能源使用
除了节能外,Carisma LED系统还改善台达美洲总部的工作环境。员工们对更明亮、冷色调的照明表示欢迎,这不仅提升了工作效率,也简化了维护工作。新系统可通过楼宇管理监控平台enteliWeb轻松控制照明。其友善的操作接口促进照明与HVAC系统的整合,创造一个全面高效的楼宇管理生态系统。 台达楼宇解决方案业务发展和运营总监Gary Harvey表示,这项新措施体现台达协助全美客户以更可持续发展的选择取代低效照明的整体策略。他强调,Carisma LED系统是策略中的关键,代表着迈向更高能源效率和成本效益的转变。
台达计划将此措施推广至全球各据点,进一步巩固其在智慧建筑解决方案的领导地位。Carisma LED照明系统在美洲总部的成功,体现台达致力整合先进技术,以推动全球能源效率和可持续发展的承诺。
除了节能外,Carisma LED系统还改善台达美洲总部的工作环境