台达D-Bot系列协作型机器人 荣获2024 年“红点最佳设计奖”

2024/10

文|台达EMEA

台达D-Bot系列协作型机器人荣获 2024 年“红点最佳设计奖(Best of the Best)”,充分展现台达协作机器人的创新、质量和卓越。“红点设计奖”为全球指标设计奖项,表彰各行各业的卓越设计与创新。获得此奖项对台达来说是一项重要的成就,尤其是D-Bot系列作为全新解决方案,在今年的汉诺威工业展上首次亮相,不仅是首次加入台达生态系统,也是工业自动化领域的新秀。

D-Bot系列通过人机无缝协作、高精准度、灵活性和先进的安全功能,彻底改变智能工厂自动化。这个奖项证明了台达致力于提供高质量、创新产品的承诺,以满足客户不断变化的需求。D-Bot系列具备出色的参数,载重能力从 6 公斤到 30 公斤不等,重复精度高达 ±0.02 毫米,专为精密任务打造。它们配备了先进的运动控制系统,具有直觉的编程接口和强大的安全系统,能有效保护人员和设备。此外,D-Bot系列还拥有 IP66 防护等级认证,防尘防水,非常适合应用于严苛的工业环境。

荣获 2024 年“红点最佳设计奖”对台达而言是一个值得骄傲的时刻,也是创新之路上的一个重要里程碑,激励继续突破工业自动化的可能性。在未来,台达将持续提升协作机器人的能力,并扩展其在各行各业的应用。

点击了解更多台达D-Bot系列协作型机器人。
台达D-Bot系列协作型机器人荣获2024 年“红点最佳设计奖”

SHARE

延伸阅读