耀眼沙迦灯光节 台达投影打造地标光影秀

2024/08

文|EMEA

耀眼沙迦灯光节 台达投影打造地标光影秀

2024沙迦灯光节(Sharjah Light Festival),连续12天在知名点展演精彩光影秀,场地涵盖沙迦警察总部、沙迦清真寺、努尔清真寺、阿尔马亚兹滨水城、哈立德泻湖等知名地标。此次邀请全球知名艺术家构思的精彩灯光秀,透过还原遗址、创意艺术与现代科技的巧妙融合,以一种新颖的方式传递出每个指标性地点的文化历史与发展。灯光节令沙迦的夜晚变得精采动人,成功吸引超过50多万名游客前来参与这一年一度的活动。
2024沙迦灯光节(Sharjah Light Festival)精彩光影秀

拉菲萨大坝的宝石(The Jewel of Rafisha Dam)山体投影
距离沙迦市约一小时车程的Al Rafisah Dam,位于一个风景如画的地方,被绿树和砂岩山包围着。在沙迦灯光节期间,它成为了《拉菲萨大坝的宝石》节目展演的场地,这是一个受到 “沙迦的黄金时代“ 为灵感创作启发的3D投影灯光秀,重点介绍了科尔法坎市古代历史和当地独具特色的动植物群。

这也是首次将视觉内容投影到如此大的山脉上,这是一项具有挑战性的壮举,依托自然条件而打造的3D Mapping 山体投影秀。在这次投影面临两个最主要挑战:首先是亮度,因为这座山是棕色的石头颜色,亮度容易被棕色吸收;第二点在于山上产生的多重阴影,它不会是平坦的表面。为了克服这些障碍,选择了16台TITAN Laser 37000 WU投影机,这是一款领先的三片式DLP投影机,其37000 (WUXGA)/31000 (4K-UHD)流明大型户外应用超高亮度投影机。除了解决亮度的问题外,每台投影机投射皆集中在山上的一点上,让观众席不论从哪个角度观赏皆能呈现 “超清晰“ 的完美影像。
拉菲萨大坝的宝石(The Jewel of Rafisha Dam)山体投影 (300m × 50m)

沙迦清真寺(Sharjah Mosque)宏伟的画布
沙迦最大的清真寺,占地190,000平方米以其宏伟的建筑而闻名。不同于阿尔拉菲萨水坝山体投影所展示的动态视觉和音乐,因考虑到在宗教场所投影的敏感性《沙迦清真寺》制作的内容仅限于静态图像。尽管如此,由TITAN雷射投影机超亮影像,确保了这座灯光璀璨的沙迦清真寺被广泛认为是节日的亮点之一。

此场域使用了21台TITAN Laser 37000 WU投影机,创造了一个400平方米的线性投影,分成八个区域,覆盖整个巨大的清真寺表面,单单尖塔就高达近40米,TITAN Laser 37000 WU也能轻松克服距离挑战,完整投射出完美影像。
沙迦清真寺(Sharjah Mosque)视觉投影展演效果

SHARE

延伸阅读