携手提升电网强韧性 台达新一代货柜型电池系统获官田钢铁选用

2024/08

文|能源基础设施暨工业解决方案事业群

台达近期宣布与官田钢铁签约,将为其建置80MW储能系统解决方案以投入E-dReg调频备转服务,携手提升台湾电网强韧性。本次合作案采用24台针对海岛型气候特性设计的液冷型3.4MW功率调节系统PCS3000,以及台达新一代货柜式磷酸锂铁电池(LFP)储能系统,搭配已经导入全台上百个案场、以AI技术提供智能运维的DeltaGrid® 能源管理系统。

其中新一代货柜式磷酸锂铁电池(LFP)储能系统,是台达专为百万瓦(MW)级光储、调频辅助服务,以及微电网储能等案场设计的储能电池货柜。除了采用标准10呎货柜,符合海陆运输规范,更具有吊挂定位容错空间、免开柜配线等设计,可大幅缩短建置工期。安全性与风险控管方面,除了采用锂铁电芯,也具备侦测每一颗电芯温度、6种备援式环境传感器、防火材料、内建消防洒水系统等设计,可多层次地保障资产安全。台达能源基础设施事业群总经理李延庭表示:“很荣幸台达淬炼多年的储能系统解决方案获得官田钢铁选用。本案采用台达新一代货柜式电池储能系统,具备快速安装、多重安全防护、通讯控制备援等特色,可帮助官田钢铁优化施工与长期维护成本,并且有效管理潜在风险。”新一代货柜式磷酸锂铁电池(LFP)储能系统,是台达专为百万瓦(MW)级光储、调频辅助服务,以及微电网储能等案场设计的储能电池货柜

官田钢铁董事长汪振泽表示:“在台湾能源转型之际,我们积极发展ESG与企业社会责任,目前已在厂区建置8.6MW光伏发电,下一步希望通过建置储能系统助台电强韧电网、提高电力质量。感谢台达两年多来的技术支持,本案目前已通过台电审查、取得主管机关同意与地方支持,也符合经济部、标检局、内政部消防署所制定之规范。案场设置防火墙、消防水池及隔离绿带,与周边住宅、医院、加油站的平均距离更高达法规所规范的10倍。”

官田钢铁预计于2025年第四季完成系统建置并投入台电电力交易平台,提供电能移转复合动态调节备转容量(E-dReg)调频备转服务,届时可望成为强化电网韧性的一大助力,提高南台湾电力系统的稳定性。台达近期宣布与官田钢铁签约,将为其建置80MW储能系统解决方案以投入E-dReg调频备转服务,携手提升台湾电网强韧性

SHARE

延伸阅读