携手台达智慧楼宇科技 打造临港节能新地标

2024/06

文|中达电通

在长江经济带与海岸线的交汇处,临港新区第一座融合智慧、低碳理念的城市规划展示中心-滴水云厅规划展示中心。占地面积超过8,000 m²、布展面积4,500 m²,是一个在功能上一馆多用,内容上持续更新,空间上灵活可变的国际化、数字化临港会客厅。滴水云厅在建设之初充分考虑永续绿能理念,携手台达智慧楼宇科技,以围绕节能、低碳、智能为目标,打造临港地区节能标杆建筑。
临港新区第一座智慧節能的城市规划展示中心-滴水云厅

多维度 全方位 | 打造能源可视化、智慧化管理平台
针对能源系统结构、仪表和传感器数据,台达楼控团队与管理方成立了专项项目组,全面梳理展示中心用能特点,采用台达3D双碳数字化管理平台,打造可视化多维度分析仪表板,可即时查询最新节能概况、快速定位关键问题,对整体能源管理进行全面升级。

化整为零|实现管理、数智化双轮驱动的建筑一体化管理
透过台达3D双碳数字化管理平台,将减碳目标拆分至建筑各运行管理场景的能力,台达楼控团队将建筑设备运行、能源管理、环境质量管理等减碳相关场景进行打通和融合,实现管理驱动和数智化驱动的建筑一体化管理。

建筑设备管理系统:提升设备运行能效
采用台达建筑设备管理系统对建筑内部的设备进行监测、分析、调节和优化,以达到节能减碳的目标。
建筑能源管理系统:打造智慧能源效率
台达能源管理系统实时检测各区域日、月、年用水、用电量,并提供以数据为导向的建筑能源管理,帮助管理人员优化能源使用效率和运营效率。
DALI智能照明系统:营造全局节能光照
台达DALI智能照明系统结合定时策略+人员感应+实际室内光照度情况,智慧连动控制各分区灯具开关、色温等,确保室内光照自然、舒适、节能。
UNOnext室内空气质量检测器:确保舒适空气质量
安装台达UNOnext室内空气质量检测器,进行空气质量检测同时,连动相应区域新风空调机组加强室内空气流通及新风的引入,确保安全、舒适的空气环境。
智能环境监测管理平台

挹注AI智能核心|简化楼宇管理方式,降低营运成本
台达采AI算法,藉由3D双碳数字化管理平台,进行多维度连动控制,大幅度降低运营管理成本。

空调:透过人员数量侦测,实现空调等系统快速响应,随需而动,为建筑节能效率达10%~20%。
空气:多合一环境环境侦测,AI智能连动空调系统,确保室内的舒适度,节能可达5%~15%。
照明:人因照明管理,室内人流精准控制现场照明及色温管理,节能可达20%-30%。

台达凭借先进的楼宇控管理技术,挹注临港滴水云厅规划展示中心的“智慧核心能量”,打造新城区的节能新地标。

SHARE

延伸阅读