台达2024汉诺威工业展 展出智能制造与低碳交通技术

2024/06

文|台达EMEA

台达以“智慧物联、节能永续、价值共创”为主题,在2024年汉诺威工业展中展示其推动永续城市、智能制造的尖端科技。展出亮点包括针对重型电动巴士或各式參觀者能夠實地體驗台達智能製造、智慧能源基礎設施及資通訊基礎設施三大領域的尖端技術用电动车所开发的500kW超快直流充电桩,以及满足智能工厂自动化应用的新一代协作型机器人(Cobot)。台达于2024汉诺威工业展展出智能制造与低碳交通解决方案

台达EMEA(欧洲、中东和非洲)总裁暨总经理Dalip Sharma表示:“台达对可持续发展的承诺与自身商业模式、提供的创新方案紧密结合,这不仅是这次展会重点,也呼应了欧洲实现净零排放的努力。通过内部碳定价等积极永续政策,台达EMEA的工厂、研发中心及办公室在2023年就提前实现了RE100使用再生电力的目标。此外,我们也很荣幸能够展示在NVIDIA Omniverse™平台上开发的崭新工厂数字孪生,在智能生产示范产在线的应用。”

在约400平方公尺的台达展位中,参观者能够实地体验台达智能制造、智能能源基础设施及资通讯基础设施三大领域的尖端技术:

智能工厂转型
台达EMEA机电事业群资深总监Michael Mayer-Rosa表示:“我们很高兴能整合台达在设备、流程和工厂自动化领域累积的专业,推出D-Bot系列协作型机器人。D-Bot协作型机器人拥有快速部署和简单操作的优势,提供即插即用的功能及直觉的编程方式,不仅提升台达在智能工厂自动化的整体能力,亦满足产业对弹性和效率的迫切需求。D-Bot载重能力最高可达30公斤,工作半径可达1,800 mm(180公分),并兼容EtherCAT、CODESYS和Modbus等通讯协议,确保以最高精准度实现取放件、堆垛和焊接等应用。”
D-Bot协作型机器人拥有快速部署和简单操作的优势

台达这次也展示通过NVIDIA Omniverse所开发的数字孪生,整合不同装置的3D数据,简化了应用机器人的示范生产线上,托盘和物件侦测的模拟过程,并提高合成数据生成能力。此解决方案将可在实际生产开始之前,节省规划、优化产线的时间。

助力能源转型 解决电网挑战
台达以其包括光伏发电系统、储能系统、涵盖多种规格的交流和直流电动车充电桩,以及先进的电动车充电管理系统等全方位智能能源基础设施解决方案支持能源转型。本次展会,台达展示了大功率的直流快速充电站应用情境,包含可用于车队充电、公共充电的全新500 kW超快直流充电桩UFC 500,以及DeltaGrid® EVM电动车充电管理系统。整合电动车充电桩与充电管理系统的台达智能能源解决方案,可助力优化场域能源使用效率,以科技协助电网应对快速成长的电动车充电需求。全新500 kW超快直流充电桩UFC 500亦是展场吸睛亮点

数字化转型时代 强而有力的资通讯基础设施
此次展会中,台达也展示了为客户建立资通讯基础设施的坚强实力。针对高效率、高可靠性和扩充性等需求,提供全面的资通讯基础设施解决方案,应用范围涵盖预制型、边缘计算数据中心以及5G通讯等,在IIoT工业物联网与数字化转型的趋势中,协助提高能源效率和生产力。

台达2024汉诺威工业展活动页:www.delta-emea.com/en-GB/landing/HM24
参观者实地体验台达智能制造、智能能源基础设施及资通讯基础设施三大领域技术

SHARE

延伸阅读