台达高效电源供应器 提升电竞主机、户外LED广告牌能源转换效率

2024/06

文 | 电源及系统事业群

台达威刚强强连手 打造极致电竞体验
因应游戏讯息传输量大,因此电竞计算机的电源供应器需具备更高效能。台达近期与威刚旗下电竞品牌XPG连手,推出FUSION 1,600钛金电源供应器。该电源供应器具备最高1,600W输出功率,不仅尺寸更小、动态负载能力更快,还具备高达94%能源转换效率,符合玩家的各种需求。
台达与威刚旗下电竞品牌XPG推出的FUSION 1,600 钛金电源

相较于硅(Si)组件,GaN拥有更高的电子密度和移动速度,适合应用于高频操作,这款Fusion 1600于电路架构中的PFC和LLC电路区块,皆导入GaN材料,并透过内部组件整合,简化模块结构,缩小磁件体积,使Fusion 1600电源能达到更高的能源转换效率。另外,这也是一款全数字电源,玩家可以透过台达与威刚共同研发的XPG PRIME软件来观察或调整电源参数和状态,更可以客制化自行调整单多组 +12V 切换与风扇曲线,监控实时电力消耗。

目前台达已经准备布局下一代1,600W电源供应器,不仅进一步提升功率密度,也会将体积再度缩小,持续担任计算机系统最坚实的后盾,替玩家打造更极致的游戏体验。

无惧多变天气 台达新一代显示器电源稳定户外LED广告牌运作
除了电竞计算机外,LED户外广告广告牌也需要高效稳定电源运行。在如今LED技术成熟下,过往传统户外大型广告牌,也逐步更新成LED显示器,不仅较静态广告牌吸睛,随着LED技术成熟,显示器分辨率、颜色对比、节能等表现越来越进步,更能吸引路过民众眼球。然而,这样的大型户外LED广告牌耗费成本高昂,尤其采用高阶LED技术的更是如此,因此要在风吹、雨淋、日晒的多变天气和极度温差环境下,维持长时间稳定运作,电源供应器就需具备抗寒耐热、防水防尘等高防护力的设计,才可长期稳定供电。

高防护力 连续稳定运作70万小时以上
台达最新一代显示器电源,特别在电源内部的引脚、磁性组件等零组件上做特殊设计,同时在电路板上新增三防胶(conformal coating),加上-40°C冷启动特色,让电源能在高湿度、高盐度环境下运作。针对空旷地区容易遭雷击的状况,此款电源供应器的防雷击等级也提升至工业级水平,避免供电受影响。
台达推出的新款电源,电路板具三防胶设计,能在恶劣环境下稳定运作

而在保护机制设计部分,为避免过载情况造成设备受损,台达户外显示电源皆具备HICCUP短路保护,一旦遇到电流过载或短路,就会自动断电,并进行故障检测,确定排除后即可自动恢复供电。此外,电源本身另有过压、过流、过热等多重保护,因此可以在不故障的情况下,连续运作70万小时。

户外LED广告广告牌因为需要24小时不间断运作,因此如何减少不必要能耗也是重点。台达新一代电源供应器,在电路拓朴上改采主动式PFC及LLC谐振变换器,不仅将功率因素提升到0.95,能源效率也提升至90%,减少电源传输及转换过程损耗。而且新的电路设计也能降低IC零组件数量,加上散热改采无风扇设计,让新一代电源比前一代的体积更轻薄,节省安装空间。未来台达也会持续关注高阶LED技术的显示器在其他应用领域的发展,持续研发更节能、高效、稳定的电源供应器。

SHARE

延伸阅读