体验电影技术演进 台达4K投影助力法国主题乐园新展演

2024/06

文|台达EMEA

法国著名主题乐园狂人国(Puy du Fou)所推出的全新剧场表演—《哑剧与明星》(Le Mime et L'Étoile),以尖端视听技术带领观众回到欧洲的美好年代。而台达旗下品牌Digital Projection的Satellite MLS系列投影机,在这个全新剧场表演中扮演了重要推手。

作为对电影诞生的庆祝,《哑剧与明星》将观众置身于摄影机后方。以战前的法国为背景,通过一场爱情故事,带领观众踏上电影艺术不断演进的万花筒之旅:从无声电影到有声电影,从黑白电影到彩色电影。在专门打造的场域中,在场的2,000名观众成为表演参与者,从“内部”观看这部随着时代变迁的电影,见证了从一个时代到另一个时代的发展。这场表演主要的挑战在于舞台呈现,布景和演员可以立即变成黑白,并瞬间将观众带入故事当中。

为了营造这种幻觉,狂人国主题乐园的内部技术团队采用了最先进的AVL设备,包括光雕投影、照明和空间环绕音效,与舞台上的布景和角色动作实时同步。这套设备的主要组成包含四台Digital Projection Satellite MLS INSIGHT 4K雷射投影机,它们被隐密地安装在《哑剧与明星》的剧场后方。INSIGHT 4K投影机让技术团队可以流畅切换彩色和黑白场景。灯光设计师充分利用Digital Projection的ColorMax™技术所提供出色的色彩准确度和黑色层次,通过精准的影像像素映像,巧妙的与灰色调混合,完美呈现从无声电影到现代电影的过渡转变。INSIGHT 4K卫星模块化设计仅40公斤的轻巧重量,将投影模块、光源模块,及系统控制模块分开设计,降低噪音

作为Digital Projection的旗舰INSIGHT系列之一,INSIGHT 4K雷射投影机配备原生4K分辨率,最高亮度可达40,000 ISO流明,并具有2,000:1的对比度。INSIGHT 4K卫星模块化设计仅40公斤的轻巧重量,将投影模块(Projector Head)、光源模块(Modular Light Source),及系统控制模块分开设计,降低噪音,安装变得更简单。与完全隐藏的雷射光源分离(远程安装距离最远可达100公尺),既能实现超亮的影像显示,又能以最大程度减少对投影机的实体影响。对于狂人国的技术团队而言,是否能轻松地隐藏投影机基础设施对这场演出非常关键。通过将现代技术对历史故事性的干扰降到最低,让游客可以在不注意到演出背后的技术细节的情况下沉浸在体验当中。

由于《哑剧与明星》每日有多场演出,投影机的可靠度与耐用性也为狂人国团队留下了深刻印象。技术团队代表表示:“投影机的使用非常频繁。且由于有大量观众进场,灰尘量相对增加,但这些投影机能够有效防止灰尘的影响。此外,其运行温度能维持在合适的范围内,雷射光源也得到了有效保护。这使我们感到非常放心,因为我们知道投影机能够长时间稳定运行。”台达旗下品牌Digital Projection的Satellite MLS系列投影机,在《哑剧与明星》这个全新剧场表演中扮演了重要推手

在《哑剧与明星》成功首演后,Digital Projection为狂人国另一场关于18世纪末一位法国海军英雄故事的展演提供9台投影机,将观众带回到另一个时代。

SHARE

延伸阅读