台达旗下品牌Vivitek与Digital Projection,于西班牙巴塞罗那举行的2024欧洲整合系统展(ISE)中展示其丰富多元的创新显示技术及先进的雷射投影机。展区亮点包括Windows Workspace解决方案—NovoConnect Stage、用于实时数字广告牌的NovoDS DS110/DS310,以及多款Digital Projection高亮度投影机。
Vivitek的Novo Ecosystem帮助用户在数字世界保持竞争力
Vivitek新推出的NovoConnect Stage是Windows Workspace解决方案。这款提高生产力的软件可将任何触控显示器变成会议室的协同解决方案,整合视频会议、无线投影和电子白板功能。让用户能够通过功能齐全的软件解决方案,提升会议效率与员工生产力。
在数字广告牌的新产品包括NovoDS DS110/DS310和NovoDS Studio Express。NovoDS DS110/DS310可将任何支持HDMI的显示器升级为数字广告牌。而DS310整体设计易于配置,并提供Wi-Fi和以太网络接口,在环境配置上具有弹性。此外更提供了GPIO接口,可制作交互式数字广告牌。NovoDS Studio Express则是提供用户使用手机扫描二维码后,即可通过编辑器创建或更新数字广告牌内容。
Novo Ecosystem是以易用及好用为设计理念,提供使用者与IT管理人员一套整合完善、持续更新及优化的产品,以满足用户的需求。
Novo Ecosystem帮助用户在数字世界保持竞争力
Digital Projection新品为显示器市场带来最先进的技术
Digital Projection的全新E-Vision 16000i WU,采用德州仪器的新型0.8英吋HEP DMD芯片,可实现更高的亮度,以及更出色的色彩和对比度,能够将亮度提升到前所未有的16,000 ISO流明。这款投影机成像质量的关键在于它采用了ColorBoost + Red Laser技术,可在以前无法达到的亮度水平上,提供最逼真、最饱和的色彩。另一款新品E-Vision 10000i,拥有9,600流明亮度和20,000:1动态对比度,提供高阶三片式投影机才能具备的功能,如讯号备源设计、亮度同步和自动白平衡校正,使其成为目前市场上功能最强大、最灵活的单片式DLP投影机。
此外,全新的TITAN系列投影机也是首次在ISE展中亮相。全新的TITAN 41000 4K UHD投影机和M-Vision 27000 WUXGA投影机,拥有前所未有的亮度、鲜艳的色彩呈现、更小巧的机身尺寸以及更高的效率,可为各种商业环境提供明亮、准确、逼真的影像。TITAN系列采全新设计,以提高效率和尺寸。这使TITAN再次成为同类产品中体积最小、重量最轻、亮度最高、噪音最低的投影机。
Digital Projection为显示器市场带来最先进的技术