广汕高铁是中国广东省境内一条连接广州市、惠州市与汕尾市的高速铁路,也是广东省首次主导建设的时速350公里的高速铁路。在铁路系统中,如果说指挥列车运行的信号设备是确保行车安全的眼睛,那么机械室就像中枢神经,其中的核心设备-UPS不间断电源系统则是整套系统的心脏。此次广汕高铁全线采用了台达NT系列不同功率段的工业级UPS。这也是高速铁路上第一次采用了台达具有多机输出同步控制系统(SMB)技术的UPS供电方案。
采用了SMB技术的UPS,即便面临极端情况,也能大幅减少宕机断载的可能性,进一步提高了高速铁路信号系统的供电安全等级。同时,台达多机输出同步控制系统(SMB)集成在UPS设备的主控板中,现场使用时无须增加外置设备,避免对高铁网站设备造成额外的影响。
广汕高铁需要使用UPS的站点,不仅是在新塘、增城、罗浮山、汕尾等8个大站点,还有16个中继站点。这些新开的高铁站,位置大都很偏僻,中继站点会处于无人值守的状态。同时,因为环境偏僻,UPS的选择也要充分考虑灰尘、潮湿、炎热、恶劣天气等各种不利因素的影响。台达NT系列工业级UPS通过工频逆变技术设计,提供了更好的短路保护能力和负载电气隔离;而功率器件独立散热通道设计,则提高散热效率,同时减少环境灰尘对功率器件影响。让UPS的可靠度更高。
台达技术工程师在广汕高铁站点进行设备调试
迄今为止台达已参与了青藏铁路、胶济线、粤海线铁路、兰新高铁、长昆高铁、厦深高铁以及京石武客运专线,甚至中老铁路等多条铁路建设项目。为了每一段旅程的安全舒适,台达UPS早已启航守护,守护您每一个“下一站”的准时抵达。