台达重视研发,在开发适配器产品时也秉持技术优先精神,因此在从工业品牌扩展到商业品牌的过程中,从不担心落入市场价格战。以适配器来说,通过技术优化,能源转换效率可达到93%,远胜于竞品的90%,再加上质量可靠,深受客户信赖。
适配器最重要的是“控制IC”以及攸关能源转换效率的“磁性组件”,两者相辅相成便能成就一颗好的电源供应器。通过新的控制IC和台达具竞争优势的磁性组件,研发团队改善了适配器能源转换效率,成为台达适配器傲视群雄的关键,近期更尝试导入第三代半导体GaN组件,希望让产品效能更上一层楼。
万物皆可充时代来临 适配器应用跨出资通讯范畴
随着科技发展,电器设备性能提升,所需功耗增加,高功率电源供应器应运而生,但与此同时,消费者也希望电器要轻薄,因此部分采用内嵌式电源的产品,开始改用外接式的适配器,以减少电器本身重量及占据空间。且适配器能与电器分开,比起传统连接AC孔的固定插头,在收纳上更为方便。
因此,适配器应用就从早期笔电为主,到如今掌上型游戏机、隐身在日常生活角落的网通设备等,甚至突破资通讯科技范畴,从果汁机、电视等家电,甚至到电动交通工具都有适配器的踪迹,应用范围远比外界想象得更广泛。

随着电器设备朝高功率、小体积方向发展,以外接式适配器取代内嵌式电源的方式逐渐普及,预计未来许多家用电器也会改用适配器,以更加轻量化、小型化
目前台达适配器分为快充(PD)与非快充(Non-PD)两款。快充系列提供输出功率30W至140W,从外观和使用上来分类,可分为墙插式(Wall Mount)和桌面式(AC Socket),且充电接头顺应全球趋势,全面采取快USB-C接口。非快充产品功率涵盖则从36W至500W,尤其即将上市的500W机型属于市面上少见的大瓦数产品,其高功率密度优势,适用于电竞桌机的屏幕、高功率的家电产品、甚至部份工业设备。

适配器除了日常熟悉的笔电和手机充电外,也逐渐扩大应用到如蓝芽喇叭等电器产品
尽管不少高功率产品仍采用非快充充电,但随着欧盟、巴西、印度等地方陆续宣布小型电子产品将全面采用USB-C充电接头,势必加快PD快充标准推广脚步。最新的PD3.1快充协议在近期推出后,台达也研发出符合该协议的高功率适配器,能为大功率电器设备供电,同时亦积极研发另一款产品“埋入式USB PD双孔插座”,预期未来会在居家及公共场合普及,通过多角布局,提前为快充普及趋势做准备。