炎炎夏季屡创下高温纪录,加诸沉重的电费压力于一般家户、商办大楼,以及工厂。空调系统可说是吃电怪兽,占据建筑日常用电约四至五成。对此,台达高速流体解决方案提供省费用、省空间、省时省力三大效益,创造经济与环保双赢局面。
压缩机是制冷系统的心脏,也是冰水主机架构中的最大能耗者。传统的螺杆式和滚珠轴承离心式压缩机十分耗电,主因是摩擦力导致转速受限,且为了克服摩擦力会需要更多电力驱动,造成冰水主机用电量居高不下。台达高速流体解决方案采用磁浮技术的离心式冷媒压缩机以非接触式结构,实现更高转速。此外,该架构采用无油设计,免除油冷导致冷媒污染的问题,提高冰水主机效率。
台达高速流体解决方案提供磁浮轴承驱动、马达驱动、高速马达、电源治理完整解决方案。导入完整台达方案所节省的电费,在一年半至两年内即可打平建置成本,平均使用寿命可长达15至20年,后续积累的节能效益十分可观。
台达高速流体解决方案以新世代功率半导体搭配先进高速马达控制技术,变频器效率提升 1.2%。采用系统仿真技术与先进材料所设计的马达,能源消耗比市面上同类型产品低 2%~8%。在省空间方面,台达采用高效率高频驱动器,还可节省UPS购置成本,无须安装增速齿轮箱以及油冷系统,大量减少系统组件。
为了让使用者省时省力,台达提供友善的调机软件,不需原厂专业人员到场,厂内的工作人员就可一键完成调机。搭配特别设计的友善人机接口,可明确指引用户调适设备,大幅缩短产品开发与产线组装时间。本方案在中国大陆与台湾两地均有空调冷媒压缩机的成功使用案例。未来预期拓展高效节能解决方案的应用领域,跨足到水处理和制药业用的鼓风机。

台达高速流体解决方案提供省费用、省空间、省时省力三大效益,创造经济与环保双赢局面