近年AI生成式技术浪潮大幅改变日常生活,许多AI聊天机器人及绘图软件不断问世,进一步带动高功率AI服务器需求。近期,台达开发出120 kW高效率机架式电源,以及最新18 kW 机架式电源,符合开放运算计划组织 (OCP) 所推出的第三代开放式机柜 (ORV3) 规范。随着AI应用领域越来越广,预期未来会有更多客户提出AI相关的高阶电源需求,而台达也将持续开发、设计出更多先进、节能的服务器电源产品。
台达120kW机架式电源满足AI服务器高功率、高能效需求
台达120kW服务器机架式电源,内含24组 5 kW的电源供应器,最大可输出120 kW功率,转换效率高达97.5%,除了能满足 AI 服务器大功率需求,也能减少不必要的能耗。从产品规划、规格制定到研发生产这款120 kW机架电源和5 kW电源供应器,无论是技术或产品规格皆走在市场前端,并获得许多客户采用和好评。
120kW机架式电源因应客户在导入AI应用,需要高功率电源器而研发设计,研发团队将机架内的电源供应器提升到5kW,并采用N+N冗余设计,以满足客户在AI应用的高功率及稳定运作需求,这也是市场上第一款用于数据中心的5kW 50V的电源供应器。
此外,这款机架式电源也可依照需求采用2N冗余设计,也就是由两组独立、设计相同的60kW电力系统 (每组含12个5kW服务器电源) 组成, 在正常情况下,两组系统会各自以50%负载运作,一旦其中一组系统故障或是出现突波等异常状况而无法运行,另一组系统就会提升至满载,维持60 kW功率输出,让AI服务器维持稳定运作。此外,这款机架电源符合 CANbus 通讯协议,能与设备进行沟通,有助于管理AI服务器的电力使用,进一步提高电源使用效率。

台达120 kW客制化机架式电源可依需求客制为2N冗余60 kW系统,具备97.5% 高能效,满足AI服务器高功率、低能耗需求
台达最新 ORV3 18 kW 机架式电源具97.5%高效率 助力AI服务器节电
台达推出最新的 18 kW 机架式电源,符合开放运算计划组织 (OCP) 所推出的第三代开放式机柜 (ORV3) 规范,适用于高1OU、宽21英吋的机柜。配置 6组3 kW电源供应器,为服务器提供高达18 kW电力,能源转换效率可高达 97.5%,并支持50 V输出电压。另可搭配台达最新的电源管理控制器 (PMC),具备业界领先的PoE功能,与ORV3机架式电源整合后,可协助客户实现数据中心智慧能源管理。
为了节省数据中心能耗,因此目前越来越多数据中心,将供电端电压提升到50V,减少电力输送过程的不必要能耗,而ORV3制订目的,是希望在数据中心供电端电压提升至50V的情况下,供货商们能采用相同的规格,降低建置成本,所以不只能导入高阶数据中心,也能应用在一般数据中心上。此外,研发团队还针对ORV3机架式电源,研发出电源管理控制器(PMC)搭配,当电源处低负载时,可自动关闭部分电源供应器,替数据中心节能并追踪、监控电力使用。
台达18 kW机架式电源符合ORV3汇排流设计,取代传统12 V直流输出电压,改以 48 / 50 VDC两种电压,以便降低电能传输过程损耗。这款机架式电源可依照客户需求,提供最高18 kW电力输出或15 kW 5+1 冗余电源,当机架内6组3 kW电源供应器其中任一组损坏时,仍能维持整个机架电源运作正常,且电源供应器本身具备热插入特性,无需停机即可进行电源更换,降低维护成本。这款机架式电源还可整合具备 PoE 功能的电源管理控制器,能连接以太网络,网速最高可达1GbE,与ORV3机架式电源整合,提升数据中心运作效能,减少非必要能源损耗。台达可根据客户需求进行客制化,设计符合客户硬件及韧体需求的ORV3电源产品并进行生产,建立符合成本效益的数据中心。

台达推出最新的 18 kW 机架式电源,符合开放运算计划组织 (OCP) 所推出的第三代开放式机柜 (ORV3) 规范