科技发展如火如荼,AI、元宇宙、5G等新概念正席卷而来。AI在聊天机器人和绘图软件等领域的崛起深刻改变了我们的生活、工作和学习方式。AI的进一步发展需要庞大的数据学习,而这需要专用的AI服务器。这些服务器的运作需要不同的电压转换,这就是DC-DC转换器发挥关键作用的地方。台达已经在这一领域投入多年,最近推出多款DC-DC转换器以满足AI服务器市场的需求。
与一般服务器相比,AI服务器需要更高性能的处理器,如图形处理器(GPU)、张量处理单元(TPU)和现场可编程逻辑门阵列(FPGA),其功耗可能高出两倍到十倍。为了降低不必要的能耗损失,需要提高整个服务器机柜的能源利用效率,将供电电压从传统的12V提高到48V。然而,服务器内部的某些组件仍需要使用12V或更低电压,因此需要DC-DC转换器进行调整。
台达长期致力于DC-DC转换器的研发,为满足AI服务器应用需求,推出了两款转换器:RBC系列和UBC系列。RBC系列是调控式DC-DC转换器,能将输入电压范围40V至60V转换为稳定的12V输出,提供高达1600W的功率输出,转换效率高达98.3%。它还支持PMBus通讯协议,可实时监控电压转换情况,应用于AI和其他服务器主板上。
UBC系列则具有双向转换功能,适应客户的12V和48V供电需求。它能够高效转换电压,并支持PMBus通讯协议,节省能源并提高可靠性。在AI服务器应用中,UBC系列可与电压调节器配合使用,为处理器供电。
台达的DC-DC转换器在性能、可靠性和质量方面备受客户认可,并与全球知名的AI科技大厂保持长期合作。随着AI技术的普及,数据中心的功率需求不断提高,台达将持续积极布局新一代DC-DC转换器,以迎接未来的市场需求。

2026/08