今年五月,台达参与于上海举办的国际医疗器械博览会(CMEF)春季展,展现多款高效稳定的医疗电源解决方案。本届春季展集结来自120国家、超过22万人次到现场进行交流,台达展位也吸引大批来宾,包括来自各个医疗领域的专家和采购商,共同探讨目前医疗产业发展与需求,促进合作交流。
由于全球老龄人口增加,带动了医疗设备需求增长,各式医疗电源应运而生,以满足不同设备需求。台达此次针对各式医疗设备,展出包括:可配置电源 MEG-A 系列、封闭式电源 MEB 系列、基板型电源 MEP 系列、适配器 MEA 系列等,可应用在计算机断层扫描CT设备、超声波设备、体外诊断设备如呼吸麻醉、睡眠呼吸机等设备上。
计算机断层扫描CT设备电源
计算机断层扫描CT设备。使用先进的成像技术,需要大功率、稳定且适应高速旋转的电源。台达可配置电源MEG-A系列MEG-A系列具备高达3,000瓦的功率输出,可在高速旋转时保持稳定供电,并采模块化设计节省空间,保留升级弹性。
超声波设备电源
超声波主要用于诊断人体内器官和组织病变,尤其妇产科经常使用。台达基板型电源MEU系列具600-650瓦功率,效率高达96%;封闭式电源MEB系列具备5V/2A待机电源和均流功能,强制风冷提高散热效率。两系列均支持PMBus通讯协议,实现可靠供电和智能控制。
体外诊疗设备电源
此类医疗器材透过血液、尿液、其他体液等,进行人体外试验或分析,需具备高效稳定供电及良好散热。台达封闭式电源MEB系列为体外诊疗设备提供多种输出电压选择,包括12V、24V和48V,并具强制通风冷却功能。MEA系列适配器具备IP22防护等级,符合美国能源局能效VI级标准,可为睡眠呼吸机等BF类设备使用医疗设备提供安全高效的电源转换。

台达医疗电源为各类医疗设备提供稳定、高效电力,通过在CMEF春季展上展示创新产品,向外界展示出台达在医疗器械领域所具备的先进技术