台达有丰富且多元的储能应用建置经验,应用领域涵盖传统电厂、太阳光电厂、工商业、电动载具充电站与微电网,包含小区、校园、厂区、离岛、滨海等场域。近期,台达储能系统推出锂铁电池系统,可满足大型电厂、光电厂等场域的百万瓦(MW)电力调度需求;此外,台达也推出“即装即用”的一体式储能系统,帮助工商厂办、电动车充电站等用电大户采复合式对策,降低采购能源设备门坎。
台达LFP锂铁电池系统 助力百万瓦级储能应用
台达推出专为百万瓦级储能应用设计的户外型 LFP锂铁电池系统,这套系统具有分舱分柜式设计、防延烧机壳和独立式变频节能空调、冷却系统与传感器,多层安全防护设计和安全管理效果,也符合国际安规和电池保护机制,有效降低意外风险。此外,系统在出厂时已预先组装电池模块、电源及控制设备。此次推出的电池系统不仅考虑了现场建置问题,更重视整个系统的安全性,让系统从设计、建置到维运都更加顺畅。

台达推出专为百万瓦级储能应用设计的户外型 LFP锂铁电池系统
台达 LFP锂铁电池系统包含以下特色:
● 依所需容量配置机柜,有效利用土地空间
● 厂内预组装、整柜运输,节省现场作业时间系统
● 已通过IEC 62619认证,并完成UL 9540A测试,保障安全符合国际安规、具备电池保护机制,降低意外风险
台达一体式储能系统“即装即用”满足用电大户便利设置
台达推出专为工商厂办与电动车充电站设计的一体式储能系统,响应用电大户履行义务容量、确保备援电力的迫切需求,并解决设置太阳能或电动车充电设施后衍生的尖离峰电力调度难题。此套装型储能系统预组装PCS、完成UL 9540A测试的电池、配电、控制与通讯设备集中配置于已预留走线槽的专属基座,并搭载具备工商业所需之储能应用功能的能源管理软件(EMS)。不但节省占地面积,亦可整批运输,且整套系统在出厂前便完成整合测试,到现场只需简易配线就能启用。

台达一体式储能系统在出厂前便完成整合测试,送达案场后可快速启用
台达一体式储能系统包含以下特色:
● 套装式选型,降低规划期障碍
● 厂内预组装,整批送达案场后可快速启用
● 一体式设计,节省空间
● 搭载台达DeltaGrid® 能源管理系统,保障系统可用度