台达动态数据中心为龙翔中学推进智慧教育
智慧课堂、未来教室、云课堂、触控书写两用白板、教育投影机…已成为现代教育行业的关键字,为师生创造便捷智慧的教学环境,更带动教育教学的创新发展。台达携手南京亦光科技位在南京龙翔初级中学规划智慧教育的IT基础设施 – 数据中心,从而推进校园智慧课堂的高效率与创新。

台达为龙翔中学打造数据中心,推进智慧课堂发展
在规划初期,台达和伙伴就将DCIM(数据中心基础设施管理系统)列为重点,希望数据中心实时监控。甚至扩展到资产管理、供应商管理,以及备品管理。这套数据中心包含三大功能模块:资产管理、容量管理和能耗管理,为校园的提供各类数据分析、报警预警,从而降低数据中心的风险与使用成本,达到全面的智能管理。在校园设计会更注重碳排放源和计算,而台达资料中在全新龙翔中学建设中,也发挥了减碳功能。透过一系列多的节能措施,让数据中心PUE低于1.3;此外,数据中心与机房地板完美结合,减少占地面积,实现节省空间的目标。
南京亦光项目负责人表示:“台达产品的优秀品质和南京亦光团队的高素质服务,为龙翔中学打造了一个出色的数据中心,让我们非常满意。这也是我们打算在未来继续与台达、南京亦光合作的原因。”
台达数据中心助力 广电新媒体业务发展智能平台
位于中国大陆江苏省淮安市的广播电视中心于2022年整体搬迁全新大楼,新大楼集广播、电视、报刊、新媒体等各类节目采编、制作、播出、传输等功能为一体,为广电新媒体业务向新媒体模式融合演进提供智慧平台。台达携手伙伴南京家桥系统工程有限公司通过采用台达易动系列微模块数据中心,协助淮安广电对新的数据中心建设达成目标。在此项目中,设立了三个明确目标:确保数据安全、兼顾绿色节能目标,以及支持日常运维。

台达数据中心助力淮安市广电大楼发展新媒体业务的智能平台
安全可靠
数据中心采分布式控制提高可靠性,即便其中一个控制器故障,也不影响其他设备信息正常显示及上传。此外,数据中心設計高可靠应急散热,当检测到内部温度过高时自动打开天窗进行散热,天窗自蓄电源,不占用UPS供电。
绿色节能
采用气流抑制系统有效隔离了冷热空气混合,空调离心送风气流为水平侧送,减少送风阻抗,並搭載高效UPS可达94%效率,有效实现PUE低于1.3。空调采用后倾离心风机,离心风机前突在冷通道里,整体气流为水平侧送,能减少阻抗、缩小冷通道距离;深度1200mm,与机房地板完美结合,节省空间。
智慧运维
DCIM系统将数据中心分散的系统进行统一管理,提升运维效率超过30%;更细致化的能源管理,使数据中心能源及容量利用率提升高达20%。此外,此项目提供微信报警功能,运维人员通过移动APP随时掌握系统运行状况。