台达于SPS纽伦堡展展示针对IIoT设计、高度整合软硬件的解决方案
台达日前参展2022德国纽伦堡国际工业自动化展(SPS纽伦堡展),展示了一系列针对工业物联网(IIoT)应用而设计的兼顾智能、节能并高度整合软硬件的工业自动化解决方案。展示内容包括台达全新DIACloud数字广告牌,采SaaS云端服务,可在远程可视化监控多元领域应用的云端数据;以及为PLC系列提供、全新的IIoT功能卡,以使用各种IIoT应用程序。
台达EMEA机电事业群副处长Roetger Sander表示:”许多客户都已纷纷投入了IIoT的布局与建置,其中有不少都选择了OPC统一架构(OPC UA) 做为数据交换平台。观察到这个发展趋势,我们很高兴能透过SPS纽伦堡展向来自全球的来宾展出台达支持OPC UA的多项全新产品,助力客户实现多样化的IIoT应用。”
台达于SPS纽伦堡展展示针对IIoT设计、高度整合软硬件的解决方案
DIACloud数位广告牌
采SaaS云端服务的全新数字广告牌提供远程可视化监控云端数据。它使所有的应用程序和机台的云端数据都能轻松并安全地从网络上监控,为用户带来高使用弹性和便利性。非常适合需要远程联机的机台制造商和应用程序,例如具有多个变频器的水泵应用。
适用于高功能泛用型控制器AS系列的全新IIoT功能卡
台达透过新的AS-FFTP01功能卡扩充高性能的AS系列PLC,使各种IIoT应用程序能够进一步扩展由台达AS300 PLC驱动的应用能力。该功能卡支持 OPC UA通讯接口,并强化与SCADA 系统和 MQTT 的连接,以便与云端应用分享数据。
台达电源和散热管理解决方案亮相慕尼黑电子展
台达参加了全球电子业盛会-慕尼黑电子展(Electronica 2022),并展示了其创新节能电源和散热管理解决方案。此次参展的产品包括数据中心专用的1U电源方案-80 PLUS 钛金级 30 kW 可配置电源(GaN),其能源效率超过96%。台达开发的创新无线充电解决方案,如应用于无人搬运车(AGV)的MOOVair无线充电系统也是展会上的亮点之一。
台达EMEA地区电力电子业务副总Sean Tan表示:”在全球能源和环境危机的背景下,人们越来越意识到节能和提高能源使用效率的必要性。慕尼黑电子展为台达提供了一个理想的平台,展示其节能解决方案如何支持更永续的未来。”
台达电源和散热管理解决方案亮相慕尼黑电子展
80 PLUS钛金级可配置电源(GaN)
近年来,IT设备和数据中心对所有企业来说都是不可或缺的。为了确保数据中心能够稳定运作,台达推出了高效率、高可靠的1U电源方案,搭配最新的80 PLUS钛金级可配置电源(GaN)。该电源采用GaN技术的全数字控制设计,能源最佳效率在96%以上(符合80 PLUS 钛金级标准)。
MOOVair 1 kW 无线充电系统
MOOVair无线充电系统是一款革命性的无线充电方案,适用于自动化工业电动车辆。1 kW机型提供 1,000 W 输出功率、93% 峰值效率,并可于最大20毫米的间隙进行非接触式电力传输。