台达于德国柏林会展中心举办的eMove360° 2022中,展出如何透过其电动车充电基础设施解决方案提升现有建筑的能源韧性和效率。台达所展示的概念性实证,包括电动车充电桩、太阳能发电、储能和能源管理系统;且最近安装于荷兰霍夫多普(Hoofddorp)的台达欧洲总部,协助设施管理者满足日益增长的电动车充电需求,同时缓解对能源基础设施和电网的后续影响。
智慧电动车充电基础设施解决方案
一项关于电动车用户充电行为的调查显示,80%-90%的充电事件发生在家中或工作场所,进而形成两个集中的尖峰时段。为了管理充电高峰负载以避免电网运营商的尖峰需求费用(特别是考虑到最近能源成本的大幅上升),并优化可再生能源的收集,需要智能充电配置文件和电池能量存储,以实现削峰或负载转移。
台达的电动车充电基础设施解决方案是能源转型的一个关键推动因素。它结合了电动车充电、太阳能发电系统、储能系统和能源管理系统,所有系统都整合在一个设置中运行、确保能源优化。它可以支持能源和电动车充电的需求高峰,并已被开发至能够无缝接轨当前电网。
作为智能电动车充电基础设施解决方案的核心,台达也展示了新的电动车充电管理系统DeltaGrid® EVM,它可以帮助电动车充电运营商提高管理效率,减少资本支出(CAPEX)和营运费用(OPEX)。
商业和目的地充电
台达提供的SLIM 100和DC Wallbox 50kW,可广泛的应用于商业、目的地和公共场所。SLIM 100电动车充电桩,具有坚固和利落的设计,最大功率可达100千瓦,整流器的功率效能则为96%。SLIM 100最多可为三辆车同时充电,并提供直流和交流充电。它也是讲求空间有效利用情境下的首选方案,因其占地面积比其他相同功率水平的产品少了55%。DC Wallbox 50kW的充电效率为97%,深度仅25公分,占地面积较相同功率范围的其他产品少60%。它还支持同时充电,以两个充电接头输出最大50kW的直流电。DC Wallbox 50kW具有高充电效率、高空间使用率和高充电周转率,为充电站营运商和企业主提供最佳的空间和营运效率。
台达于eMove360°展示智慧电动车充电基础设施
家用充电
台达的家用充电解决方案使每户皆能拥有自己的充电基础设施,通过太阳能发电系统、电动车充电桩和台达app的结合,减少温室气体排放并节省家庭能源方面的支出。充电桩可由合格的电工轻松安装,除了对用户友善、也为集合住宅提供认证和支付系统。台达的AC MAX 电动车充电桩是一个插枪即充的解决方案,降低安装的复杂性和调试时间,是家用情境下高性价比的选项。
台达同仁于eMove360° 2022摊位合影