台湾新竹市立棒球场于1976年落成启用,乘载无数新竹人的回忆,2019年由新竹市政府斥资进行拆除重建,台达以智能照明及控制系统参与重建工程,打造全台首座符合国际赛事标准的LED智能照明棒球场。
相较于传统球场使用的复金属灯,台达LED智能照明系统不仅使用年限更长,节电效率达38% 可有效降低营运成本。其独特的无频闪设计,不但能提升球场照明舒适性,更可符合高速摄影转播需求,真实呈现精彩瞬间;多种智能灯控模式,可跟随赛事高潮营造出环场、随机闪烁等灯光效果,带动现场热烈氛围。同时,球场也采用了台达视讯整合的LED全彩环形显示屏及广告显示屏,为观众带来全新沉浸式观赛体验。
台达LED智能照明管理系统,因应不同场景需求,采用计算机控制pre-set点灭系统,可以更有弹性地设定符合条件的照明等级。而为场地照明条件在均匀度、水平照度、垂直照度、明暗比、演色性都达到常态比赛标准,像是球员出场秀及全垒打时,可开启灯光秀模式,搭配台达环形LED全彩屏幕,为观众带来更精采的视觉享受。
台达整合高效率全数字控制型LED照明方案、航空警示、避雷针工程等,成为同步国际水平的数字灯光场景控制系统;通过台达专业的照明设计团队,以精密坐标定位,来避免球员及球迷受到眩光及光害的影响,并可依特别情境设定不同的对应场景,搭配采用台达视讯整合的LED全彩环形显示屏及广告显示屏,达到动态多变最适化的光效及视效,丰富所有现场与在线观众的参与感和快适度,大幅提升观赛质量。
台达助力重建全台首座LED智能照明棒球场