台达无线蓝控制BIC (Bluetooth Intelligent Control)打造智慧长照中心
位于台北三芝的双连赡养中心成立20多年,被誉为台湾赡养机构的标竿,此中心的设备逐渐老化,此前使用的T8荧光灯管,不但耗电,惨白的灯光也让温馨的机构感觉冰冷。此次合作,赡养中心采用BIC智互联照明系统,依照空间需求搭配不同亮度与色温,并通过数字后台,看到每个区域的耗能并随时调整,提升整体营运管理。
更新照明设备通常需要重拉线路,是很容易让业主退避三舍的大工程,负责项目的台达电子蔡明达经理表示:“双连赡养中心用了最经济有效率的方式,无痛升级系统设备,给长者更友善安全舒适的照护环境。”
以无线蓝牙网络为基础架构的照明系统毋需拉线,通过蓝牙无线讯号控制省能的LED灯具,变化明暗及色温,即可让照明全面升级,使长者享有良好的光质量。未来,建构在照明上的既有无线通信骨干还可以直接扩充做到设备及资产定位管理,甚至紧急求救系统等,持续升级智能管理。

双连赡养中心换装后,呈现明亮且温馨的氛围
台达BIC物联网照明可以依照需求调整不同色温变化
台达U+抑菌灯打造高规格医疗环境
在COVID-19后疫情时代,消费者对于室内环境的防疫标准更高。牙医是口腔的外科医疗,患者必须开口就诊,而飞沫传染是新冠病毒的主要传染途径,为使病患能安心就诊,台北某间知名牙医选择安装台达U+抑菌灯 Care 222®,建立高规格防疫标准、落实防疫机制。
牙医诊所注重环境“消毒、清洁”,诊疗中用到的器具会在专门特制的空间消毒后,再拿出来使用。因此装置台达U+抑菌器的想法以维持空气环境清洁的理念是相同的。在诊所内的柜台、候诊间、看诊室等区域设置台达U+抑菌灯,采用日本Uhsio专利的Care222®模块,利用222nm波长的紫外线,可以穿透病毒、细菌DNA以达到抑菌效果,然而照射人体时,此特殊波长会被皮肤的角质层吸收,不会穿透到皮肤内层,与市面上其他紫外线产品相比,是属于安全的紫外线。无形之中就完成99%的抑菌。降低工作人员需要清洁消毒的频率,同时也降低人为操作的风险。
诊所内的柜台、候诊间、看诊室等区域设置台达U+抑菌灯