近年来,国际大厂陆续加入RE100倡议,承诺100%采用再生能源,也带动供应链的绿能转型。台达替屏东化学溶剂回收处理厂,建置了工商型的储能系统,搭配能源管理平台进行调节监控,成功降低用电契约容量,发挥最大效益用绿电,进一步协助客户打造绿色供应链。
化学溶剂处理厂善用地理优势,于厂房旁空地设立2MW的地面式太阳光电厂做商业运转;之后又利用厂房、停车场屋顶建置140kW的太阳能系统,产出绿电提供厂内废溶剂回收设备使用。建置太阳能系统后,三新实业将目光投向储能系统,善用绿电、优化太阳能利用率。

台达团队整合太阳能、储能系统与能源管理 优化厂区用电
台达导入一条龙服务,从前期系统规画评估,到建置后的维护与教育训练,台达的工商型储能系统解决方案包括两台125kW功率调节系统、三座176度电的储能电池柜,一共可储存528度电的电力,再加上DeltaGrid® 能源管理系统进行整合能源调度与监控。这套储能系统的应用负载转移提升太阳能利用率、削峰填谷优化厂区用电,以及台达DeltaGrid® 能源管理系统整合市电、太阳能发电、厂区负载及储能系统,将所有供电、用电的信息数据化。
此套储能系统已在今(2022)年五月正式上线,结合太阳能和能源管理调度厂区用电已见成效,厂区的契约容量设定从600kW,通过太阳能发电与储能调度,现已调降至400kW。不但不影响厂区营运,也未曾因尖峰用电超约而受罚,更减少了每月的基本电费支出。