累计超过216万次在线访问量,超过30万张在线投票数以及中国大陆七大地区30个城市共计224家设计院(所),617位建筑电气行业专家投票数,《2021建筑电气品牌竞争力十强报告》出炉!其中台达子公司Delta Controls入选“建筑设备管理(BA)10强” ,台达入选“智能照明系统10强”。
设备管理 一键直达-BACnet/SC技术
Delta Controls作为BACnet国际制造商协会主要创始会员之一,秉承着“BACnet技术先锋”的角色,在BACnet Secure Connect(BACnet/SC)技术被发布的当天,Delta Controls同时发布BACnet/SC技术的量产产品。Delta Controls开发的BACnet/SC产品以实现BACnet期望的完整相互操作性,通过BACnet协议,与其他BACnet系统集成,以达到数据交换及共享,实现连锁控制和优化运行,提高管理工作效率的同时,收获节能惊喜。
BACnet/SC技术优势:
(1) 数据安全性,使传统的BA数据摆脱了对于第三方的依赖。
(2) BACnet/SC可以使原来的数据上云变为系统上云,真正的实现全球任意时间,任意地点的访问客户端数据、编程、画面组态以及调试。
智慧照明 一网打尽-DALI数字可调光技术
台达智能照明解决方案在高效节能、环境恒光控制、控制方式、特效照明、灯具选择的灵活性、场景排程的智能化等方面展示出了卓越的性能。基于DALI数字可调光技术的照明控制器,可充分利用自然光,调节室内照明,为用户打造更佳的智能照明设计体验、帮助节能减碳。除此之外,还可整合BACnet、LonMark、OPC、Modbus、MQTT等标准开放协议,实现轻松扩充到BA系统或连接至其他厂商的系统。
LDALI-ME204-U照明控制器技术优势:
(1) DALI-2认证,具备恒光照度调节控制功能,充分利用自然光,助力节能减碳。
(2) 集成物联网功能(node.js),可实现与任意云端及互联网数据通讯。
此次入选建筑品牌10强,不仅是对台达的肯定,同时也是激励。而今,在双碳背景下,台达也将全面以低碳技术创新为中心,为用户提供更高效、更全面、更节能的专业解决方案,推动更高水平的建筑可持续发展。
“建筑电气品牌十强”出炉 台达位列2席