在全球疫情大流行之后,汉诺威工业展于2022年5月30日至6月2日再次举行,欢迎来自全球各地的参展商和参观者。展会期间,台达展示了一系列促进永续城市的智慧移动、低碳工业自动化发展的最新智慧绿能解决方案,包括快速电动车(EV)充电桩Slim100系列,该系列拥有高达100kW的直流功率输出,同时占地面积减55%,达到商业场所空间利用最大化;新的台达背负式水泵一体机 MPD 系列具有IE5级的Delta MSI同步磁阻马达,可在各种工业应用中实现IES2等级的能源效率。来到台达摊位的访客们还可以享受由搭载台达6轴关节机器人手臂和其他工业自动化解决方案整合而成的机器人工作站所提供的咖啡。
台达EMEA(欧洲、中东和非洲)的总裁暨总经理Dalip Sharma表示:“50多年来,台达一直致力于开发高效和永续的解决方案,并加入RE100全球再生能源倡议组织,决心在2030年实现碳中和。今年我们还推出了全新的企业形象,这表示台达正在扩展成为一个能够提供全面整合智慧绿能解决方案的工业与商业品牌。”
节能工业自动化解决方案
台达全新的MPD系列变频器适用于泵和风扇应用,由于其高效、集成无风扇变频器的节能马达,是智慧供水过程的理想帮手。另一款台达的亮点产品是全新的ASDA – B3系列,这是一套小巧高效的伺服马达系统,提供人性化的操作环境和精准的运动控制功能。为展示这些工业自动化解决方案之间能够轻松兼容,展览期间,一台结合了三个解决方案(机器人运动程序、HMI后端程序和AX-8运动控制程序)的咖啡制作机器人也在展台上运作。
完整的智慧移动与智慧能源解决方案
随着越来越多的驾驶开始转向电动汽车,台达还展示了其在智慧移动和智慧能源的一系列解决方案。台达提供一套完整的电动汽车充电基础设施解决方案,包含电动汽车充电器、光伏系统、能源储存系统和能源管理系统;这些产品都经过专门的工程设计,以无缝协作。另外两款亮点产品包含Slim 100和DC Wallbox 50kW。前者是一款小巧的新型电动汽车充电器,最大功率为100kW,配有能源效率高达97%的整流器;后者的充电效率高达97%,厚度仅有25公分,允许两把直流充电枪以50kW的最大输出同时进行充电。
探索现场展示的解决方案并回顾直播,请至https://efficiency-league.delta-emea.com/hannover-messe-2022/
台达智慧绿能解决方案亮相汉诺威工业展
台达EMEA(欧洲、中东和非洲)的总裁暨总经理Dalip Sharma分享智慧移动与智慧能源解决方案