简易的运动控制编程 轻松安装自动化砖材制造设备 砖材是家居、工作空间、零售环境都适用的覆面材料,稳固耐久,既实用又美观。砖也是良好的导热体,能够调适室温,让居家空间常保舒适。如今陶瓷工业已高度自动化,产业公司如E.G. Sistemi s.r.l YES! 都相当着重自动化制造设备的系统整合。该公司位于北意大利小镇马拉内罗中的“陶瓷谷”,最近将厂内附带独立转译器的多轴真空工作站进行改装升级。这种设备附有输送带,可将砖材运送到真空工作站内,依照多样制程加工制出不同样式的砖瓦。制砖环境通常满布粉尘脏污,因此需要可靠的多轴运动控制器与伺服系统马达驱动器。
此次设备的核心为台达DVP50MC系列运动控制器。这项解决方案能在一毫秒内控制多达24实轴,既能支持单轴运动指令如速度、扭矩、位置等,也能进行多轴指令,如电子凸轮(E-CAM)与齿轮等。DVP50MC同时也负责控制输送带,工厂团队选用精巧型向量控制变频器MS300系列来处理指定马达控制。MS300与类似机型相较,可省下40%空间,简化了安装与配电箱布线作业。最后再加上15吋人机接口(HMI)DOP-100系列,此次设备安装即大功告成,作业员可从接口上选择适用的砖材制作样式。接口显示也体现台达产品进阶设计的一环,更纤细的边框提供更多显示空间,输入控制与系统状态回馈一目了然。
结合简易编程的运动控制器与台达支持团队的优异服务,马拉内罗小镇确立了它作为高质量砖材供应来源的不败地位。
台达自动化解决方案升级砖材制造设备
智慧化的完整产线 轻松管理剃须刀工厂 对于很多男士来说,不论是出门在外、还是居家隔离,电动剃须刀都是必不可少的生活物件,其功能、款式也伴随着需求不断出新。
电动剃须刀的设计方案各有不同,大致上分为五个基本部分:刀头、头盖、机身外壳、齿轮结构与电机,其中结构包含数十乃至数百个机械零件,如果完全依赖人工组装,不仅极为耗力费时,精度与合格率难以保障。为此台达为中国大陆剃须刀品牌,打造了自动化生产线,展现智能解决方案毋庸置疑的强大实力,由台达机器人、机器视觉、PLC、伺服系统、网络通讯等自动化设备,组成了自动化、智能化的完整产线,能在狭小有限空间内,模拟人手的复杂操作,效率、精确度和耐力更远超人力
电动剃须刀的自动化产线架构包含:马达组装、外壳机芯、头盖机组装、架卡机与鬓刀组装等五大生产线,借助于高度自动化的产线架构,一台电动剃须刀的制造组装,从原先5分钟加快至仅需2分钟,人力仅需原先的五分之一,产品的合格率也大幅提升!而台达自动化设备在整线的运用,也确保了全程的数字化管理,为客户后续云端数据处理打下基础,让工厂管理更加轻松便捷!
电动剃须刀的自动化产线架构包含:马达组装、外壳机芯、头盖机组装、架卡机与鬓刀组装等五大生产线