可持续发展
內部碳定价接轨减碳趋势 助力实现净零目标
文 | 企业可持续发展部 2023/10
世界经济论坛最新发布的”2023年全球风险报告”(Global Risk Report 2023)指出,未来十年最严重的三大风险,分别是气候变化减缓/调适失败、自然灾害及极端气候,显见气候变化已成为全球面临的严峻挑战。多个国际组织公开表明,为将全球升温限制在1.5° C内,实施碳定价政策是有效减少温室气体排放的政策工具之一。


台达以内部碳定价机制作为推动净零策略与碳管理的重要工具

碳定价主要分为排放交易(ETS)和碳税/费两种类型,国际间现行的碳定价政策已可掌握全球约23%的碳排放量,对于达成减碳目标至关重要。越来越多的企业也通过实施内部碳定价(Internal Carbon Pricing,简称ICP),将排放成本纳入投资和决策中,一方面鼓励各部门减碳,另一方面也支持低碳转型及绿色投资。

台达ICP支持五大减碳策略 每吨碳价美金300元
台达长期关注气候变化与全球暖化议题,致力节能减碳,内部深刻认同“碳排有价”的概念,因此早在2014年,就因应国际趋势,参考台达布局全球的各地碳市场与法规,订定各地区的内部碳价,将碳排放的外部成本内部化,积极应对气候变化带来的冲击;2017年,台达订定全球各地统一碳定价为每吨美金50元,并且导入CROI(碳投资报酬率)的概念,在节能投资决策时,将减碳的效益作为评估指标之一。

ICP支持台达实施净零的五大减碳策略,包括引入可再生能源、推动绿色建筑和投资低碳创新等

2021年,台达在提前四年达成SBT减碳目标的经验基础上,进一步承诺2030年达到RE100目标与碳中和,同时呼应全球控制升温1.5° C的减排路径,订定2050年全球网点达成SBT Net-zero的长期策略与目标(注1)。为了积极实践净零承诺,拓展绿色商机,台达在经营团队的支持下,正式在全球推行内部碳费机制,推动支持迈向净零的五大减碳策略,包括:推动节能方案、导入可再生电力、推动绿色建筑、投资低碳创新、及投资碳抵减与永久碳移除,并依据生产网点内部及外部的环境与社会成本,订定了全球一致每吨美金300元的内部碳价,此价格正好与IPCC 第六次评估报告(IPCC AR6)中,2030年升温限制在1.5° C的碳价格期望值相符。

建立、推动ICP机制挑战高 跨部门合作促进正向永续循环
由于台达运营范畴扩及全球,建构ICP管理机制需要串联所有的事业单位甚至M&A公司,从前期原有运营与管理框架的改变,以及财务系统与报表的重新设计,到后期新制度推展优化和观念的建立,对管理单位都是极大的挑战。经过企业可持续发展部和财务、采购与信息等主要部门持续不断的沟通合作,正式在台达全球范畴内制定了ICP做为策略管理工具,依照事业单位的碳排量向该单位收取每吨美金300元的碳费,纳入全球碳费基金,并投入可再生能源科技发展、能资源管理和低碳创新,形成正向的永续循环。

台达的碳费基金用于工厂区域的能资源管理,包括能源节约、水资源节约和废物减少等方案

为了有效推动ICP,我们也建立完善的管理机制,包含内部碳费定价规则、碳费计算准则及碳费运用的使用规范等,结合各部门绩效,定期在可持续发展委员会审阅碳费运用与成果。台达的碳费基金主要用来驱动内部行为改变以及加速减碳行动,三大运用范畴分别是可再生电力及能源科技发展、能资源管理、和低碳创新与倡议,因此诸如自建太阳能设施、厂区节能项目导入、循环经济的应用研发等,都是碳费基金挹注的对象。同时,我们建立了明确的碳费基金审核规范,来自各单位的ICP提案会依照不同的申请主题,分别交由可再生能源、节能、节水、减废、低碳运输和储能等相关内部专家小组审查,经过审慎评估,并考虑投资前后的长期环境效益,再呈交经营团队进行预算核定,正式由碳费基金支出费用。

ICP驱动减碳、鼓励创新 台达营收成长与碳排放量脱钩
2022年是台达全球完整实施ICP碳费机制的第一年,从各方面的绩效及数字来看,ICP有效驱动实践净零目标的成果已陆续体现,其中最显着的成果是,台达全球网点的直接与间接温室气体排放(市场别)相较2021年下降了13.5%,若只看内部推动节能和可再生电力自发自用的对应减碳成效,2022年更创下营收成长与碳排放量首次脱钩的里程碑,地域别的碳排减量达到16.2%(注2)。

在ICP的支持下,印度新建的工厂积极推动可再生能源的应用

全球网点在这一年间则持续推动项目,落实节能,2022年共实施了309项节能方案,比前一年实施285项方案更为积极,节电超过4,000万度,相当于减碳超过30,000吨。此外,台达策略性地将不同可再生能源类型和ICP制度连动,鼓励各网点优先采用自发自用及电证合一的可再生电力,经过各区域同仁的共同努力,2022年全球网点可再生电力使用比率已达63%,持续迈向2030年RE100—100%使用可再生电力的目标。

ICP机制更加鼓励低碳创新的发展,并从技术中发现商机,以2022年受碳费基金支持所开发的可再生能源匹配程序为例,此程序有助解决企业在低碳转型中可再生电力匹配的困境,降低资源无效配置的风险,成为ICP应用于低碳创新所发展的商机案例之一。

在净零科学减碳的长期目标之下,台达的ICP机制是推动气候转型与碳管理的重要工具,机制的推展和落实集结了全体同仁的努力,让台达能有效因应气候变化的冲击与未来国际法规与趋势,同时持续站稳脚步保持韧性,以实际行动迈向净零目标,在气候危机中拓展绿色商机。

注1:台达2021年碳密集度较 2014 年下降 71%,提前 4 年达成原订 2025 年碳密集度下降 56.6% 的科学减碳目标(science-based target,简称SBT),进一步订定 2050 年全球网点达成净零科学减碳(SBT Net-zero)的长期策略与目标,2050 年范畴 1+2+3 温室气体排放较基准年 2021 年减量 90%,短期目标则为2030 年范畴 1+2 较基准年 2021 年减量 90%,范畴 3减量 25%。

注2:地域别(location-based):以当地电网平均系数计算碳排放量;市场别(market-based):计算碳排放量反映企业选择的电力来源(如特定电力公司、发电方式、环境效益等)。

LOAD MORE