2021
Oct.

59

品牌圈

品牌圈

Delta (Thailand)推出薄型電源 廣用於醫療發展、工業與家庭

文: 台達電子(泰國)

輕巧型 4" x 6" 650 W 醫療應用電源供應器

台達最新上架 MEU 醫用電源供應器 650 W 系列機種 MEU-650A24T, 標準 4" x 6" 尺寸可支持強制通風下輸出 650 W 或自然對流冷卻下輸出 450 W 的高能力。新機種配備 12 V / 0.6 A 風扇輸出及 5 V / 2 A 輔助電源輸出, 效率最高可達 95.5%,功率密度最高可達 17.2 W/inch³ ,運行溫度範圍廣泛,從 -20°C ~ 70°C(滿載功率運行溫度可達 +50°C)。MEU-650A24T 適合各種應用,包括超音波、麻醉及 IT 設備等。

MEU-650A24T 通過 IEC/EN/CSA 60601-1(醫療)、IEC 60950-1,以及 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (ITE) 等主要認證,包括 IEC/EN 60335-1 與 IEC 61558-1(家用電器)等。MEU-650A24T 同時達到 EN 55011 工業科技及醫療 (ISM) 無線電頻率設備標準、EN 55032 資訊技術設備 (ITE) 無線電頻率設備等 EMC 標準之認證,並完全遵循 RoHS 環境保護標準。


 

 

薄型電源供應器 PMT2 系列推出最新 200W / 150W 機型

台達薄型電源供應器 PMT2 系列近期推出兩款不同功率的新機種,包括 200 W (使用開關選擇交流輸入範圍) 和 150 W (90 – 264 Vac 全球通用電壓輸入範圍) 機種,產品線更趨完整、涵蓋應用領域也更廣。

相比前代機種,200 W 機身體積縮小 62%,尺寸為 159 x 97 x 30 mm, 使用開關選擇交流輸入範圍,單相輸出電壓為 12 V、24 V、36 V 及 48 V。150 W 機種與 200 W 尺寸相同,較上一代縮小 29%,單相輸出電壓為 12 V、15 V、24 V、30 V、36 V 及 48 V。

200 W 與150 W 機種皆延續 PMT2 系列的低高度機身設計 (≦30 mm),且同樣具備價格競爭力。此外,兩款機種均可在 -30°C 至 +70°C 之廣泛溫度範圍內運行、滿載功率時運行溫度可達 +50°C,空載功耗分別低至 0.3 W (150 W) / 0.5 W (200 W) 以下,且漏電流僅為 < 0.5 mA。

在安規認證上,兩款新機種和其他 PMT2 系列產品相同,皆通過家用電器安規認證 IEC/EN/BS EN 60335-1 與 IEC/EN/BS EN 61558-2-16、資訊及通訊技術設備認證 IEC 60950-1 與 IEC/EN/BS EN/UL 62368-1,及 EMI 標準 EN 55032, Class B 認證,可滿足家用電器及工業自動化設備需求,尤其適合需要 1U 薄型機身電源供應器之應用場合。