2021
Oct.

59

品牌圈

品牌圈

台達攜手著名電商打造無人超市新體驗

文: 中達電通

在地鐵站、商務中心、園區、寫字樓…24小時營業的「無人超市」正紛紛湧現。利用掃碼開門、人臉識別、防盜監控、遠端客服、智慧收銀等新技術,提供便捷購物新體驗。在這個零售業嘗試的新領域中,全球電源管理與散熱解決方案提供商台達,就與知名電商攜手,採用Amplon RT系列小功率UPS為其「無人超市」確保電力可靠。

「無人超市」是這家著名電商未來幾年準備試行拓展的新商業模式,是線上線下「人、貨、倉、配」結合的「新零售」模式。 「無人超市」中為實現一系列新零售科技而配套使用的一體機,需要供電可靠且占地空間小,將UPS、電池、配電和監控高度集成在一個機櫃中,總高8U(35.56cm)以內,盡可能多的空間留給伺服器,同時為關鍵設備確保電力可靠。


Amplon RT系列5-20kVA UPS確保無人超市系統可靠

台達推薦採用全額定功率因數設計的Amplon RT系列5-20kVA UPS搭配電池包,經客戶嚴格測試,放電能力遠勝競品,且體積更為緊湊。配合UPS內置軟體,可提供更精確的放電時間預測,為關鍵負載設備提供足夠大的帶載能力支援,在可用性、靈活性、可管理性等多方面,Amplon RT 系列在「無人超市」一體機櫃的應用中都擁有顯著優勢,包括:

•   線上式雙變換設計,可零中斷切換電池供電,為無人超市設備提供7*24全時保護;

•   安裝高度低至2U,更易部署,將更多空間留給伺服器;

•   電池老化檢測功能,可監控電池狀態進行預測性維護,實現無人值守;

•   關鍵部件壽命預測,如風扇壽命預測,對故障或停機提前警告,預防事故發生;

•   輸出功率因數高達1,帶各類負載均無需降額使用,並可提供100%的有功率功率輸出;

•   AC-AC效率高達96.5%,ECO運行效率99%,可顯著降低運行成本。

這套採用Amplon RT 系列小功率UPS的一體機方案,在完全滿足「無人超市」現有需求的同時,更全面兼顧了未來業務發展所需的彈性擴展要求,在空間佔用、電池後備時間、設備隨插即用、UPS帶載能力甚至包括軟體協定對接上,均有很好的表現。