2021
Aug.

58

品牌圈

品牌圈

9插槽3000W可配置電源供應器

文: 台達電子(泰國)

台達最新款MEG-A可配置式系列之 3000W 輸出電源供應器正式上市,MEG-3K0A9 之電源密度最高可達 27W/inch³,外觀尺寸 7" x 10" x 1.59",總輸出功率為 3000W,最多可配備 18 個獨立輸出。每個輸出獨立電壓均可於 2Vdc – 60Vdc 之間配置,單槽單路輸出模組輸出電流最高可達45A,三槽單路輸出模組最高可達 100A。新機種還具備輸出電流均流、配備PC GUI 便於設置及監控參數,以及智能風扇速度控制等亮點特色。通信轉接板可轉接 PMBus至 USB、RS232 或 RS485 界面,搭配 3 種輸入連接選項:歐式連接端子、美式連接端子及 C22 插座。

MEG-3K0A9系列通過 IEC/EN/CSA 60601-1(醫用)及 IEC/EN/UL/CSA 62368-1(工業用)等主要認證,以及EN 55011工業科技及醫療(ISM)無線電頻率設備標準、EN 55032工業技術設備(ITE)無線電頻率設備等EMC標準之認證,達到RoHS且遵循 RoHS 環境保護標準。

亮點及特色

● 7" x 10" x 1.59" 外觀尺寸,功率最高可達3000W
● 電源密度最高可達27W/inch³
● 全功率運行溫度最高可達50°C
● 9插槽模組可配置
● 2xMOPP隔離保護適用醫療應用
● 2V至60V輸出電壓可配置
● 輸出電流均流
● 傳導與輻射電磁干擾達Class B標準
● 符合 IEC 60601-1-2第4版標準之耐受性
● 遙控開關On/Off正反邏輯可選、風扇風流方向可選且無功率降額
● 支援類比及數位輸出電壓調整
● 支援PMBusVer 1.3
● 智能風扇速度控制
● 可選配RS485/RS232/USB通信轉接板
● PC GUI便於設置及監控參數

 
9插槽3000W可配置電源供應器