2021
Apr.

56

品牌圈

品牌圈

台達推出變流器M250HV與電源供應器MEG-700A

文: 台達能源訊基礎設施事業群、泰達電

台達鎖定大型太陽光電場需求推出250kW組串式變流器M250HV

文:台達能源訊基礎設施事業群

台達近期推出之組串式變流器M250HV,容量高達250kW,與市售100kW等級的變流器相較,容量大上一倍之多,安裝台數可再少一半。除了案場設計更靈活,可降低建置期的設備、材料與施工成本外,後續檢修或異常維修時也能化繁為簡。

台達M250HV是專為MW級大型太陽光電案場而設計的三相市電並聯型組串式變流器,搭載12組寬電壓MPPT,支援Y型輸入,可串接更多太陽能模組、提高DC/AC ratio,讓發電表現更好。此外,M250HV採用固態與薄膜電容,較傳統鋁質電解電容有更好的品質與壽命。

台達M250HV內建SUB_1G無線通訊功能,搭配台達資料收集器DC1與MyDeltaSolar雲端管理平台就能讓營運商或業主隨時監控案場狀況,必要時也可遠端更新韌體,無需親自到場。

 

 

台達最新款700W MEG-A可配置式電源供應器系列已上市

文:泰達電

台達電最新款700W MEG-A可配置式電源供應器系列已上市,MEG-700A3配備三插槽,機身輕巧,電源密度為14.5W/in3,效率最高可達93%。三款獨立模組分別允許180W、300W和700W的最大輸出功率。輸出電壓配置範圍2-60V,最多可有六組不同輸出,其他功能包括電流均流及智能風扇速度控制。

本產品通過IEC/EN/CSA 60601-1(醫療)、IEC 60950-1和IEC/EN/UL/CSA 62368-1(工業)等主要認證,並通過EMC標準EN 55011工業、科學和醫療(ISM)射頻設備及EN 55032工業技術設備(ITE)射頻設備認證,完全符合RoHS環保指令。