2021
Apr.

56

品牌圈

品牌圈

台達高壓直流電源為「最強大腦」提供動力保障

文: 中達電通

近日,位於成都科學城鹿溪智谷核心區,總投資約25億元,總建築面積約6萬平方米的成都超級計算中心正式啟用。這座被譽為西部「最強大腦」的超算中心旨在建成中國西部地區首個,並將積極爭取納入國家超算中心體系。台達為這座超算中心提供了48套HVP-336V/37A系列高壓直流電源系統,包括交流配電單元、整流單元、直流配電單元、系統監控單元等,以提供可靠動力保障。

成都超級計算中心效果圖

成都超級計算中心作為超大規模、高密度資料中心,在規劃供配電系統時要求更高的可靠性、更低的能耗和更低的投資,因而選擇了在節能和運維成本上更具優勢的高壓直流電源系統。相比於不斷電供應系統交流電源供電,高壓直流供電解決方案有三點明顯優勢:

1.系統效率高,採用高壓直流電源直接對資料中心的IT設備進行供電,在負載不變的情況下,節能通常能達10%以上。

2. 具有控制整流模組休眠的效能管理功能,系統負載率偏低時,透過使部分整流模組休眠,提高整流模組負載率,工作在最高效率狀態。

3. 由於沒有交流電源電位、頻率、相位等同步要求,並機擴容也更為簡單。

此次被成都超級計算中心青睞的台達HVP系列240V高壓直流電源系統,在三大運營商、大型互聯網企業等諸多大規模、超大規模的IDC已經得到成功應用,憑其在可靠性、經濟性和節能上的優異表現得到客戶的高度認可。

此外,台達的高壓直流系統更加突出解決方案能力,可以根據不同場景提供全套端到端解決方案,使客戶真正享受一站式服務,在得到高可靠性的同時,降低管理成本和運營成本,因而得到大型IDC服務商的信賴。