2021
Apr.

56

品牌圈

品牌圈

台達太陽能變流器助德國太陽能電廠打造高效綠能

文: 台達EMEA

EnBW Solar GmbH自2016年起經營位於德國肯欽根,面積4.4公頃的太陽能電廠至今。廠內約9,900套太陽光電模組及強大的台達M50A變流器提供2.62百萬瓦的峰值功率,足以供應平均850戶用電。

太陽能電廠使棕色地帶場址有效運用

這片位於肯欽根近郊,面積4.4公頃的土地,在1950至1988年間曾是法軍的爆破場。由於受到殘留爆裂物汙染,該市鎮被迫調整土地作為農用的計畫。2013年,肯欽根及周邊市鎮的電力合作社成員決定重新開發該地,用來建置太陽光電設施。如今該地藉產出綠電有了新價值及長遠用途。本專案亦協助鄉村地區朝能源轉型的目標邁進,更透過股權結構讓當地居民參與其中。

Solarpark Kenzingen GmbH聘請EnBW的全資子公司EnBW Solar GmbH興建2.62 MWp的太陽光電系統。對該公司來說,選擇台達太陽能變流器主要考量是產品品質及製造商的可靠度與財務穩定度。台達資深總監Andreas Hoischen表示:「我們很高興台達的M50A組串式太陽能變流器符合EnBW所設下的高標準。M50A的高密度效能以及98.6%的能源效率可確保PV陣列產出最大電量。」

由於與土地使用分區計畫記載的規劃不同,需要花時間通過這項差異。另由於既有汙染,肯欽根與地區政府還須制定土地再生計畫。包括傾倒兩公尺高的填方並覆上防水層,以防止水滲入受汙染的土壤。因為大雨,前往該地的道路無法通行,導致工程延誤。此一階段,台達數度配合情況調整變流器交貨日期,證明其為EnBW靈活可靠的合作夥伴。

在財務與環境取得正面成果

這座位於德國巴登地區的太陽能電廠年產電量在3,000,000千瓦小時以上,意味每年減少2,100公噸CO2排放量。2018年該太陽能電廠的實際送電量比預期多出10%;等同於290,000千瓦小時的太陽光電,減少200公噸的CO2量。
台達太陽能變流器助力德國太陽能電廠打造高效綠能