Delta LYTE II系列電源供應器
Delta LYTE II系列120W和240W導軌型電源供應器
台達推出新款LYTE II系列DIN導軌型電源供應器,其體積比LYTE I減少30%,有助於節省安裝空間。本系列提供12V、24V和48V額定輸出電壓和120W和240W輸出功率。過電流保護採用恆定電流模式,使本系列可用於電感負載和電容負載應用。
產品通過包括IEC 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 61010-1 & 61010-2-201、CCC、EAC和RoHS指令等多項認證。電磁輻射和傳導輻射符合EN 61000-6-4 Class B重工業輻射標準和EN 61000-6-2抗擾性標準。