台達新款三相電源供應器通過海事認證
台達針對CliQ M系列DIN導軌型電源供應器新增2款全新三相機型DRM-24V480W3PN和DRM-24V960W3PN,具備進階功率增強功能(APB),即使在多負載連接下出現負載故障而偵測到強突波電流,也能確保系統不間斷運作。
三相機型尺寸採用緊湊設計,可在+60°C的溫度下以全功率運作,三相電壓輸入範圍寬達320Vac至575Vac,兩相電壓輸入範圍380Vac至575Vac,產品通過IEC/EN 62368-1、IEC/EN 61558-2-16、IEC/EN 61010-1和UL508等多項國際認證。所有機型均完全符合RoHS指令的環保標準。