2020
Dec.

54

達人物語

文: DET

90W輕巧型AC/DC ITE轉接器 
台達ADT-090A24AA為ADT系列產品最新機型,整體尺寸縮減達30%,效率高達91.5%。本產品符合Efficiency DoE Level VI效能等級要求,在115Vac以及230Vac輸入下空載功耗<0.15W。本產品配備90W輸出功率,單相輸出電壓24Vdc,適用於POS設備及辦公設備等一般應用。本機型符合IEC/EN/UL 62368-1及IEC/EN 60950-1等主要國際安全標準,並通過包括BSMI、CCC、PSE與KC在內的ITE認證,同時亦通過EN 55032 Class B EMI認證。
亮點及特色
• 符合Efficiency DoE Level VI效能等級要求
• 尺寸設計輕巧
• 空載功耗<0.15W
• 全球通用AC輸入/全域電壓