2020
Dec.

54

達人物語

文: DET

適用於醫療、ITE應用和家電的750W MEB系列
台達電子宣布MEB系列內置機殼型醫療電源供應器推出新的750W輸出機型MEB-750A24,其外觀為4”x 7”x 1.6” 的輕巧尺寸,配備24V單相輸出與5V/2A備用輸出,在-20°C至50°C的範圍內可無降額輸出全功率。其他功能包括±10%電壓調整功能、電流均流、三防漆塗層及符合2 x MOPP的觸電防護,適用於BF型醫療產品。 MEB-750A24機型有美式端子(MEB-750A24T)和C14插座(MEB-750A24B)兩種連接器可供選擇。本產品通過UL/CE/CSA/CCC與CB等醫療、ITE應用和家電安全認證。
亮點及特色:
4"x7"x1.6"輕巧型尺寸,功率高達750瓦
電源密度高達17W/inch3
90V 至 264V全功率輸出
在環境溫度50°C以下可全功率輸出