2017
Apr.

32

特別報導

Eltek協助聯合國開發計畫署Solar for Health計畫
打造可再生能源解決方案

文: Morten Schoyen/ Eltek行銷長

歷經長時間的溝通,台達子公司 Eltek 與聯合國開發計畫署 ( United Nations Development Program, UNDP) 簽署合約,為辛巴威104 家醫院及診所提供太陽能發電整體解決方案。UNDP 在近 170 個國家與地區皆有計畫進行,協助達到根除貧窮,並降低社會中的不平等現象,同時也協助許多國家的政策、領導與聯盟能力,達到實現永續發展。「Solar for Health」專案主要為支援非洲、阿拉伯與中亞國家的醫療機構,達成聯合國的永續發展目標(Sustainable Development Goals,簡稱為 SDG)。這是除了合約規模龐大(數百萬美元)之外,我們認為值得投注心力的重要原因 – 為開發中國家醫療診所提供乾淨的能源,範圍遍及某些沒有電力可用的地方。


兩位當地婦女正等待接受護理療程

Eltek提供的解決方案係以 Rectiverter(雙向電源轉換器)為基礎。截至目前為止,Eltek已提供超過 10,000 個電信複合方案,Rectiverter 的推出提供了打造模組化太陽能微電網的可能性。這個構想已獲得採用,且已經看到初步的成果。

Rectiverter 機組擁有雙向 DC 連接埠,在此系統下主要作為逆變器(Inverter)使用,轉換來自太陽能發電模組或電池內的48V 直流電力,但也可用作整流器(rectifier),將來自電網或發電機的交流電轉換為直流電,儲存至電池中。

此系統擁有 3 種模式:

Rectiverter 的特點是能夠根據不同的使用情境選用最合適的電力來源,並確保穩定的輸出。此專案中所採用的產品皆採用IP55等級的外殼,模組設計使其能符合大部分客戶高達12 kVA的電力輸出需求。設備已開始運往辛巴威,將於五月開始安裝。2017年的第一季中,我們也派出兩組團隊至所有場地進行調查,確保計畫順利進行。


供給醫療中心中的小型冰箱電力關乎生命,藥品缺乏冷藏保存便會快速損壞

推動Solar for Health計劃的重要原因之一即是提供穩定電力,許多醫療場所除了舊式油燈之外甚至沒有其他照明燈具。有了太陽能發電整體解決方案後,醫療人員即能為病人和週遭社區提供更好的服務,並讓藥品能獲得妥當的保存、冷藏,投入治療當地許多流行性疾病。團隊的工作同仁在實地走訪現場,並看到當地醫療人員的工作環境後,對於能參與這個計畫都感到相當有意義。


Eltek 行銷長 Morten Schoyen 先生

與聯合國合作提供了很多的商機,不僅限於 Eltek 的產品,其他如太陽能逆變器、LED 照明、UPS 不斷電系統等產品,都是聯合國體系每年花費數百萬美元進行採購的基本設備。