戴上VR(Virtual reality)头盔,就能即刻体验犹如亲临现场的沉浸经验,无论是投入一场感官飨宴的游戏、完成一门极具危险性的模拟训练、或是参观一场深具技术含量的展会。
穿戴VR头盔进行虚拟智慧医院情境互动体验
在台达研究院有一个团队 - DWT (Digital Workplace Technology) 为台达各事业单位打造多元的VR应用解决方案。品牌管理处(BMD)了解DWT团队于VR领域的专业,因而开启合作,希望能将台达对外展会的客户体验更加提升,第一个项目,即是台达楼宇自动化解决方案运用于医疗院所的VR情境设计。过往的展会经验多是打造实体情境空间,展现产品亮点,可惜受限于展场空间大小无法展现大型产品设备、需要投入大量资金打造情境装潢、一次性使用无法沿用到下次展会…等因素,让展出效果事倍功半,这时候通过VR科技的导入就正好解决了这些问题!
借力VR体验 突破空间限制VR运用计算机运算与VR头盔结合打造虚拟空间,用视觉、听觉、体感互动的方式,模拟出高度拟真的互动体验。VR运用于行销展览更有以下优点:
- 打破空间限制:不受限展场实际空间大小,在虚空间中能够使用3D模型,灵活展示任何产品以及情境空间。
- 低碳环保节省费用:运用VR所打造的虚拟情境空间能够持续复用于后续展示营销上,完全不会有实体会展办理完毕之后产生的废弃物。
- 高效展示媒介:通过VR所建造出来的虚空间,不仅能完整地展示产品样貌,更能够通过视觉特效以及互动机制,让原本扁平的产品介绍信息,瞬间立体活跃地展示呈现于眼前,让潜在客户更能深刻体验产品。
本次的虚拟智慧医院情境相当特别,除了高拟真的虚拟医院场景外,还将BABG的“BIC智能建筑讯息传输中枢资产定位应用”这项技术概念结合在虚空间中,让潜在客户可以在不受实体空间大小限制特性的VR场域内,轻松追踪找寻对应的设备。
虚空间经由BIC定位引导体验者找到对应物品
体验者于虚拟智慧医院找到体温计
此外,在虚拟智慧医院中也包含了“UNOnext室内空气质量侦测器”的运作情境展示。当室内空气中CO2、PM2.5等浓度超标时,台达UNOnext室内空气质量侦测器可准确侦测、实时报警,并自动开启新风设备换气功能,改善室内空气质量。
通过虚拟智慧医院中的“LOYTEC DALI智能照明控制系统”运作情境,展示出可变色温的灯具仿照24小时自然光线变化的效果,让潜在客户以声光效果体验的方式、感受其如何改善长时间在室内住居人员的身心健康。
此次开发的虚拟智能医院情境体验VR应用程序,除了可以搭配VR头盔进行沉浸式体验外,DWT团队同时考虑到业务外出营销时方便展示的情况,因此开发出同一套VR应用程序也能够单独运行于笔电上使用的技术,通过鼠标键盘来取代VR头盔的控制器与体感移动,利用投影屏幕来呈现头戴式装置的画面。不仅如此,也可以通过同一应用程序、将操作的过程录像下来,即可作为3D动画剪辑成营销影片,做为不同用途使用,让虚拟智能医院情境体验VR应用程序的效益最大化。
空气交换动态示意
智能照明控制系统随时间自动改变灯光强度与色温
台达研究院DWT团队携手事业单位 共创合作火花DRC DWT团队在VR应用上除了拥有Mastering VR培训解决方案外,提供Virtual Tour虚拟展示平台解决方案,因此,事业单位不用担心没有规划VR经验,DWT团队有内容设计专家协助规划;也不用担心产品机密外流,因为VR制作过程全部都由DRC DWT团队进行开发;当然更不用担心制作时间太长,通过DWT团队的功能模块化、视觉风格展示、VR互动体验,就能够有效地缩短以往开发的冗长时程,协助事业单位达成预的设目标。
DWT团队期许2022年能携手台达各事业单位,共同激荡出VR科技创新应用,提升品牌曝光度、好感度与信任度,以最高效率传达产品特性与价值。
使用笔电操作VR应用程序示意画面