互联生智
台达抗疫 跨部门解决方案守护你我健康
文|中达电通 2022/06
Omicron疫情持續嚴峻,中國大陸多地緊急啟動方艙醫院建設,在這場與時間爭奪、與環境抗爭,為守護生命健康戰疫中,台達跨部門解決方案,提供樓宇自動化解決方案與不斷電供應系統(UPS),一起助力守護「生命之艙」!

合肥方舱医院引进台达楼宇自动化解决方案
Omicron病毒散播力惊人,在封闭的方舱环境是病菌产生、繁殖、传播及异变的推手,再加上患者自身携带的病菌和舱内部产生的医疗垃圾,此时,通风换气的功能显得格外重要。位于中国大陆原滨湖国际会展中心的两个方舱,共设有2080张床位、10个护士站、6个诊室、200间临时厕所、110个淋浴间,合肥市方舱医院自3月22日开始建设,台达Delta Controls华东区团队接到通知后,立马奔赴现场,开展管线施工图设计,引进台达楼宇自动化解决方案与新风系统,为舱内环境通风换气。

台达Delta Controls 针对舱内新风系统和通风系统进行「集中管理、分散控制」

台达Delta Controls的enteli系统控制器及enteliWEB管理平台,针对舱内新风系统和通风系统进行“集中管理、分散控制”,台达Delta Controls依据方舱的规模需求,在1000个点位安装enteli系统控制器,完全保障每个被控设备和DDC的有序运作;并统一集合在enteliWEB管理平台上,方便管理人员对各设备进行精确控制。

台达助力徐州方舱医院通讯不断电
江苏省徐州市规划了方舱医院,依托徐州淮海国际博览中心的三个展厅,设立床位 2000 张,并计划于四月中完工。台达在四月初接到徐州方舱医院的不间断电源(UPS)系统需求后,立即启动异地驰援。在最短时间内完成调配、发货,连夜从南京派专车将一台Ultron HPH 30kVA UPS,以及蓄电池、电池柜、电池检测单元等全套系统,送至已封城的徐州入城高速路口,再由当地同事赶赴现场安装调试,确保工程顺利进行。

台达建置于徐州方舱医院的Ultron HPH系列UPS,提供网络通讯和视讯监控系统的可靠稳定的电力

网络通讯设备是方舱医院运行必备设施,为医护人员建立联网的通讯系统,高效处理医疗数据,解决了医护、检验、药品等各部门间相互沟通协助问题;视讯监控系统,则承担起及时掌握隔离区域人员情况,控制和减少感染风险的重责。

Ultron HPH系列不仅提供高度可靠性,更提供全额定功率,96%的AC-AC效率及99%的节能模式效率,出色的前方维修便利性,支持优化单机、N+X 或热备份配置,为方舱医院提供高能效、更灵活的供电保障,避免任何偶然的、短暂的供电中断对医护和入住隔离人员造成损失。
 

LOAD MORE