2021
Apr.

56

品牌圈

品牌圈

台达太阳能变流器助德国太阳能电厂打造高效绿能

文: 台达EMEA

EnBW Solar GmbH自2016年起经营位于德国肯钦根,面积4.4公顷的太阳能电厂至今。厂内约9,900套太阳光电模块及强大的台达M50A变流器提供2.62百万瓦的峰值功率,足以供应平均850户用电。

太阳能电厂使棕色地带场址有效运用

这片位于肯钦根近郊,面积4.4公顷的土地,在1950至1988年间曾是法军的爆破场。由于受到残留爆裂物污染,该市镇被迫调整土地作为农用的计划。2013年,肯钦根及周边市镇的电力合作社成员决定重新开发该地,用来建置太阳光电设施。如今该地藉产出绿电有了新价值及长远用途。本项目亦协助乡村地区朝能源转型的目标迈进,更通过股权结构让当地居民参与其中。

Solarpark Kenzingen GmbH聘请EnBW的全资子公司EnBW Solar GmbH兴建2.62 MWp的太阳光电系统。对该公司来说,选择台达太阳能变流器主要考虑是产品质量及制造商的可靠度与财务稳定度。台达资深总监Andreas Hoischen表示: “我们很高兴台达的M50A组串式太阳能变流器符合EnBW所设下的高标准。M50A的高密度效能以及98.6%的能源效率可确保PV数组产出最大电量。”

由于与土地使用分区计划记载的规划不同,需要花时间通过这项差异。另由于既有污染,肯钦根与地区政府还须制定土地再生计划。包括倾倒两公尺高的填方并覆上防水层,以防止水渗入受污染的土壤。因为大雨,前往该地的道路无法通行,导致工程延误。此一阶段,台达数度配合情况调整变流器交货日期,证明其为EnBW灵活可靠的合作伙伴。

在财务与环境取得正面成果

这座位于德国巴登地区的太阳能电厂年产电量在3,000,000千瓦小时以上,意味每年减少2,100公吨CO2排放量。2018年该太阳能电厂的实际送电量比预期多出10%;等同于290,000千瓦小时的太阳光电,减少200公吨的CO2量。

台达太阳能变流器助德国太阳能电厂打造高效绿能