2020
Jun.

51

品牌圈

品牌圈

台达取得废弃物零掩埋 最高白金等级(UL 2799)

文: 企业讯息部

台达电子(东莞)厂区顺利通过 UL 2799 废弃物零掩埋认证并取得白金等级,此验证确认东莞厂
区的废弃物达到零掩埋,获认证为最高白金等级,达到“100%废弃物转化率含8%焚烧热回收”。此奖项不仅表彰台达长期致力于废弃物减量及管理的努力与肯定,同时更落实为具体行动,提升资源再被使用的机会,透过认证完善废弃物管理制度。

台达全球制造总经理黄陆坤先生表示:“台达秉持『环保 节能 爱地球』的经营理念,对产生的废弃物落实分类整理、确实监管、实时掌控及追踪后端流向与处理结果。除了要求各部门做到减少废弃物产生外,更要积极地不产生废弃物,让资源有效循环再利用,以落实环境保护。同时,本次东莞厂区通过『零废弃物掩埋验证白金等级』,证明台达于废弃物管理的一大进展与肯定,未来将持续此验证方式水平展开至全球各厂区。”

台达追求资源永续利用及避免地球资源枯竭议题,在2017年通过内部企业社会责任委员会的审核,提出以2015年为基准年,2020年废弃物密集度下降15%的目标,累计至2019年导入共计187个废弃物减量项目,减少4,051.7吨废弃物,多项减废活动,包括周转胶箱替代纸箱、纸封闭式循环、金属下脚料二次利用、提升塑料利用率、降低废塑料等减废方案,展现台达投入废弃物减量及管理的具体成果。

UL 2799是针对废弃物零掩埋认证的标准,要求企业内所有的废弃物流向必须进行合规性管理、查验和稽核,确认废弃物经过减量、回收再利用与能源使用等转化过程,避免掩埋处理与焚化后热能浪费,整体资源转化率达到80%以上即可取得认证,台达经验证整体转化率达100%,取得最高白金等级认证,其中废弃物减量与回收再利用合计达92%;经焚化后转化热能与电能可供使用的废弃物则达8%。

台达全球制造总经理黄陆坤表示,本次东莞厂区通过UL 2799“零废弃物掩埋验证白金等级”,是台达于废弃物管理的一大进展与肯定。