2020
Oct.

53

達人物語

文: Delta Electronics (Thailand)

台達新推出的PMC系列24V 600W平板型電源供應器將尺寸縮小20%,配備24V輸出電壓,效率高達92%@230Vac,漏電流降低至0.75mA以下,功率因數可達0.99。此產品操作溫度涵蓋了從-20°C至70°C的寬範圍,並具備高達50°C功率降額,此外還包括遙感功能和遙控開關電源、內置風扇轉速控制以及防風扇鎖死過溫保護等功能。電路板具備三防膠塗布可防粉塵及化學物質污染。

PMC-24V600W1RW通過IEC 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、GB 4943 of CCC、K 60950-1 of KC及EAC認證。電磁干擾(EMI)通過EN 55032之Class B認證,適用於機器自動化、自動櫃員機和展示櫃等相關應用。 

亮點及特色
•全球通用交流輸入電壓範圍
•主動式PFC功率因數可達0.99
•雷擊浪湧抗擾度達到IEC 61000-4-5之Level 4(CM:4kV,DM:2kV)
•-20°C至70°C之寬範圍操作溫度
•內置風扇轉速控制及防風扇鎖死過溫保護功能
•電路板具備三防膠塗布可防粉塵及化學物質污染
•可應對無效負載之恆流電路保護模式
•設計符合日本PSE認證(DENAN)