2020
Oct.

53

達人物語

文: Delta Electronics (Thailand)

台達PMT2平板型電源供應器系列目前提供35W、50W、75W、100W、150W、350W單輸出及75W雙輸出電壓。35W-350W機種可提供12V至48V的多款輸出電壓,另外還有兩個75W雙重輸出機種具備5V/12V和5V/24V的雙電壓。此系列機種採薄型化設計,高度≤ 30mm,可耐受衝擊和振動(分別符合IEC 60068-2-27和IEC 60068-2-6標準)。雖然規格尺寸較小,但PMT2的操作溫度涵蓋了從-30°C至+70°C之寬範圍,符合國際IEC 61000-4-5之Level 4(CM:4kV,DM:2kV)高抗雷擊浪湧能力。
 
產品系列通過IEC/EN/UL 62368-1及IEC 60950-1安全認證,同時大多數機種也取得IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-2-16家用電器安全認證。電磁干擾(EMI)標準符合EN 55032之Class B。 
 
亮點及特色
通過IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1及IEC/EN 61558-2-16家用電器認證(350W機種除外)
過壓防護等級III及防污染等級3級(350W機種除外)
低空載損耗
<0.3W(35W、50W、75W、100W、75W雙輸出機種)
<0.5W(150W機種)
< 0.75W(350W機種)
薄型化設計:高度≤30mm
過壓防護等級III(350W機種除外)
-30°C至70°C之寬範圍操作溫度(支援-40°C低溫啟動)
符合IEC/EN 61000-3-2之Class A諧波電流標準
高平均故障間隔時間(MTBF)超過700,000小時,符合Telcordia SR-332標準