2020
Oct.

53

品牌圈

品牌圈

破繭而出 台達易動-超越系列微模組新裝亮相

文: 中達電通

隨著資料中心的不斷升級和擴展,地價和海量資料的不斷增長,IDC提供商在建造新資料中心時,都希望在有限的空間裡佈置更多的伺服器機櫃;而從長遠來看,降低能耗、減少運維電費開支,也是IDC提供商在選擇資料中心基礎設施方案時的重要考慮。
 
針對以上需求,台達在針對中大型資料中心使用者的易動系列微模組解決方案基礎上,推出全新易動-超越系列,聚焦IDC使用者的切實需求,提供更加高效低耗的選擇。以台達為某大型視頻彈幕網站打造的IDC項目為例,具有以下顯著優勢:

台達易動-超越系列微模組資料中心提供更加高效低耗的選擇
 
1)機櫃級製冷:高效散熱 節能環保
   伺服器機櫃採用背板空調方案,可快速降溫至平均22℃
   冷量利用率可達100%
2)集成化設計:合理規劃 節省空間
   採用背板空調、整機房全母線設計,比傳統方案多安裝50面機櫃
   傳統方案對層高要求達到2.5m,而台達僅需2.2m
   比傳統機房節省30%空間,比微模組機房節省20%空間
3)分散式供電:組裝簡易 節省時間

通過採用背板空調、整機房全母線設計,台達打造的這座新IDC比傳統方案多安裝50面機櫃
 
除以上三大顯著優勢外,台達作為資料中心整體解決方案的提供商,在規劃設計該資料中心時,也充分整合智慧管理方案。採用DICM資料中心運維管理系統,每排機櫃通過一台10英寸的觸控式螢幕進行智慧管理,將機櫃、配電、製冷、門禁四大核心系統整合在同一介面,系統簡潔明瞭易操作,方便管理人員日常運維。
 
承襲台達易動系列的在諸多行業的成功應用和台達在資料中心領域的可靠積累,易動-超越系列以超越同級的綠色、智慧,已經成功打造總面積1500m²,機房面積約500m²的A級資料中心,並已投入使用。