2020
Jun.

51

達人物語

文: Delta Electronics (Thailand)

ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B是ADT系列推出的最新型桌上型電源轉換器,分別為120W/12V、150W/12V和150W/24V單路輸出,符合美國能源部(US DoE)第6級(Level VI)和歐盟自願性節能要求(CoC)的第2階段能效要求,提供高達92%的能源效率。115Vac和230Vac輸入下空載功耗為0.15W。

ADT-120和ADT-150的運作溫度範圍為-10°C到+ 60°C,滿功率運作溫度可達+ 40°C,符合資訊科技設備的主要國際安規標準IEC/EN/UL 62368-1和IEC/EN/UL 60950-1,也符合EN 55032 class B的電磁干擾(EMI)標準。適用範圍包括一般的工業應用、通信和POS零售設備。
 
亮點與特色:
• 符合美國能源部第6級和歐盟自願性節能要求的第2階段能效標準
• 空載功耗<0.15 W
• 能源效率高達92%
• 全封閉塑膠外殼
• 短路/過壓/過載/過熱保護


台達推出工業設備用120W和150W AC/DC桌上型電源轉換器