2020
Jun.

51

品牌圈

品牌圈

台達首次通過網絡安全的全球級IEC62443-4-1認證

文: 台達研究院

在工業4.0浪潮下,工廠內的連網裝置、設備與系統將更密集的串聯,透過數據分析提升工廠產能,不僅讓傳統的封閉式環境逐漸邁向開放;但也為廠區帶來網絡安全隱憂,特別是各連結點的資料傳輸與使用變得複雜,相對容易因思考不全面或輕忽而產生安全漏洞,成為駭客攻擊的破口。

台達為設計一套能滿足客戶、市場與法規的產品網絡安全開發的標準,特別選定全球級IEC62443工業自動化及控制系統安全標準,因其關注包含元件和系統整個產品生命週期的網絡安全,有別於傳統的安全開發流程僅關注開發階段,因此,取得IEC62443是台達在全球市場展現品質保證的指標,進而提供客戶安心、信心,以及永續經營上的一個重要里程碑。

台達能順利在網絡安全首次取得IECEE體系全球級工業自動化及控制系統IEC62443-4-1證書,憑藉的是整個台達團隊的全力支持,包含IABG、ICTBG、EISBG的領域專家、負責軟韌體流程的SCP團隊作為主要工作小組,與CPSS3C (Cyber-Physical System Security Solution & Service,台達產品安全中心)的網絡安全專家共同設計適合台達的產品網絡安全開發流程指引,並在專案期間完成教育訓練,共45位同仁取得 TUV NORD 原廠的IEC62443訓練課程。另外,為減少未來導入的困難,容易適用於不同的團隊與產品,此次採取以台達為主體的流程認證,將預定達成認證的時間由1年縮短至6個月。

此次由IECEE目前在亞洲地區IEC62443唯一認可的實驗室(CB Testing Laboratory)TUV NORD核發IEC62443-4-1證書,意味著未來台達電子在工業自動化與基礎設施等產品,不論在元件層級安全防護功能,以及管理裝置安全等級的機制都將更為全面。台達也將繼續提升對產品安全與品質的承諾,並提高全球客戶對台達產品的信賴。

台達團隊合作通過網絡安全的全球級IEC62443-4-1認證