2020
Jun.

51

品牌圈

品牌圈

綠岩能源選擇台達太陽能高效率變流器

文: 台達EMEA

綠岩能源公司(GreenRock Energy)在三棟農業建築的屋頂上裝設了容量共約2兆瓦的太陽光電裝置。此專案進行於德國的雷姆達小鎮,購置的農人希望藉由這套太陽能光電系統減少電力消耗,進而降低養豬的營運成本。從2019年末起,三座太陽能發電站中的兩座會輸入電網,而第三座發電站的能源則用來自給自足。

在短短的六週內,三棟農業建築總計15,000平方公尺的屋頂上便已完成裝設7,500塊天合光能Honey系列的多晶體太陽能板。每一塊太陽能板都內建了60顆太陽能電池,能提供275瓦特的電力。太陽能板的組合系統包含了德國公司Saytec供應的梯形板和以180毫米鋁軌構成的下部結構。該安裝系統內亦採用了32臺、共3種功率等級的台達電子組串式變流器,使用的型號為:M88H、M50A和M30A;為因應每塊屋頂區域的特性,結合運用了不同大小的組串式變流器以充分利用屋頂的空間。

M88H變流器係專門開發供大型光伏電站之用、可插兩種接頭,其轉換效率更可達到歐規98.5%。綠岩能源的執行長Martin Kofler表示「縱觀市面,M88H是輸出功率與效率最高的組串式變流器之一,非常適合用於大型太陽能光電系統。」在許多合作計畫後,綠岩公司對台達的變流器留下了好印象。

台達M88H變流器總重不過84公斤,故其運送及在安裝地搬運時都不需仰賴特殊或貴重的設備。除此之外,其接線盒的設計,使該盒連同直流及交流避雷器、端子和直流隔離開關,全都皆已整合到裝置中,能輕易地從電源模組的連接上斷開。當需要更換電源模組時,不須移動接線盒及其線路,節省時間與維修保養成本。

站主決定讓其中兩座光伏電站所生產的電力供應電網,第三座則用以自給自足。該系統的磷酸鋰鐵電力儲存系統使用了有效率的1,000伏特高電壓直流電,且以Smart 1 Solutions公司的能源管理系統進行控制,優化了私人使用和電網的能源分配。光伏電站的主人可獲得電費減價,只需負擔簽約時電價的90%,且該價格將持續20年。

綠岩能源股份有限公司(GreenRock Energy AG)稱此模式為s-plus。「我們的想法是,盡可能讓更多人從太陽光電系統中獲益,而無須要投資成本,」執行長Martin Kofler說道。透過固定的電價,此模式提供了顧客20年的計劃保障,而從第21年開始,他們還能分得光伏電站的收益。

與綠岩能源於雷姆達的光電計畫中透過提供高效率的變流器,不僅幫助顧客減省了電費,同時也因生產乾淨的太陽能而創造出更多環境效益。
關於綠岩能源:https://solarsolutions.delta-emea.com

高效率是綠岩能源選擇台達太陽能變流器的決定性因素